Presostat, CAS133
060-315066
Zakres regulacji [bar] Pe: 0 - 3.5, Mechaniczna różnica załączeń [bar]: 0.1, Przyłącze ciśnieniowe, typ: G, Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar: 1/4, Stopień ochrony: IP67, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 10
060-315066
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| Certyfikaty, aprobaty | RoHS ChinyABSBVCCCCEDNVEACGLLRLVDNKKRINARMRSRoHSTYSKUA |
| China RoHS compliance | Yes |
| Ciśnienie próbne, maks. [bar] | 10.0 bar |
| Ciśnienie próbne, maks. [psig] | 145.0 psig |
| Ciśnienie robocze, maks. [bar] | 10.0 bar |
| Ciśnienie robocze, maks. [psig] | 145 psig |
| Ciśnienie rozrywające [bar] | 40.0 bar |
| Contains batteries | No |
| Części zamienne | Akcesoria do wyłączników |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Element do pomiaru ciśnienia | Mieszek |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Grupa produktów | Presostaty i termostaty |
| Material Description | CAS 133 PRESSOSTAT |
| Mechaniczna różnica załączeń [bar] | 0.10 bar |
| Mechaniczna różnica załączeń [psi] | 1.50 psi |
| Nazwa produktu | Presostat |
| Obciążalność styków | AC15=0.1 A, 220 VDC13=12 W, 125 V |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 8 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
| Podłączenie elektryczne | Przykręcane wejście kablowe |
| Podłączenie elektryczne zew./wew. | Żeńska |
| Podłączenie elektryczne, rozmiar | Pg 13.5 |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Podłączenie elektryczne, standard | DIN 40430 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkt, opis | Presostat |
| Przyłącze ciśnieniowe, GZ, GW | Żeńska |
| Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar | 1/4 |
| Przyłącze ciśnieniowe, standard | ISO 228-1 |
| Przyłącze ciśnieniowe, typ | G |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | f4e4e76b-9bf8-4e7b-bd0f-832fce3375ac |
| SCIP dossier product name | CAS Pressure Switch |
| Serwis | Brak |
| Stopień ochrony | IP67 |
| System styków | SPDT |
| Temperatura otoczenia, maks. [°C] | 70 °C |
| Temperatura otoczenia, maks. [°F] | 158 °F |
| Temperatura otoczenia, min. [°C] | -40 °C |
| Temperatura otoczenia, min. [°F] | -40 °F |
| Typ produktu | CAS133 |
| Uwagi do przyłącza elektrycznego | Metalowa dławnica przewodu |
| Zakres regulacji [bar] Pe [Min.] | 0.00 bar |
| Zakres regulacji [psig] Pe [Maks.] | 51.00 psig |
| Zakres regulacji [psig] Pe [Min.] | 0.00 psig |
| Zakres regulacji, maks. [bar] | 3.50 bar |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 1.016 Kilogram |
| Masa netto | 0.908 Kilogram |
| Objętość | 2.518 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423151653 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |