Presostat, BCP5
017B0020
Zakres regulacji [bar] Pe: 2 - 16, Mechaniczna różnica załączeń [bar]: 1.2, Funkcja, przełączanie styków: Auto, Przyłącze ciśnieniowe, typ: G, Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar: 1/2, Stopień ochrony: IP65, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 32
017B0020
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| Certyfikaty, aprobaty | CEEACEMCDLVDPEDRoHSTYSKTÜVUA |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.17.3 |
| Ciśnienie próbne, maks. [bar] | 35.2 bar |
| Ciśnienie próbne, maks. [psig] | 511.0 psig |
| Ciśnienie robocze, maks. [bar] | 32.0 bar |
| Ciśnienie robocze, maks. [psig] | 465 psig |
| Ciśnienie rozrywające [bar] | 48.0 bar |
| Contains batteries | No |
| Części zamienne | Akcesoria do wyłączników |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Element do pomiaru ciśnienia | Mieszek |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(a)6(c) |
| Funkcja, przełączanie styków | Auto |
| Grupa produktów | Presostaty i termostaty |
| In scope of WEEE | Yes |
| Kategoria cieczy | 1 |
| Kategoria PED | IV |
| Material Description | BCP5 Pressure Switch M/9 |
| Mechaniczna różnica załączeń [bar] | 1.20 bar |
| Mechaniczna różnica załączeń [psi] | 17.40 psi |
| Nazwa produktu | Presostat |
| Obciążalność styków | AC15=1 A, 250 VAC1=6 A, 250 VDC13=10 W, 250 V |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 9 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Podłączenie elektryczne | Wtyczka DIN |
| Podłączenie elektryczne zew./wew. | Żeńska |
| Podłączenie elektryczne, rozmiar | Pg 11 |
| Podłączenie elektryczne, standard | EN 175301-803 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkt, opis | Presostat |
| Przyłącze ciśnieniowe, GZ, GW | Zew. |
| Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar | 1/2 |
| Przyłącze ciśnieniowe, standard | ISO 228-1 |
| Przyłącze ciśnieniowe, typ | G |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | d816ace9-0e65-4ca2-ba00-75f95267a102 |
| SCIP dossier product name | BCP |
| Serwis | Brak |
| Specyfikacja elektryczna | EN 60947-4/-5 |
| Stopień ochrony | IP65 |
| System styków | SPDT złoty |
| Temperatura otoczenia, maks. [°C] | 70 °C |
| Temperatura otoczenia, maks. [°F] | 158 °F |
| Temperatura otoczenia, min. [°C] | -20 °C |
| Temperatura otoczenia, min. [°F] | -4 °F |
| Typ obciążenia | A |
| Typ produktu | BCP5 |
| Zakres regulacji [bar] Pe [Min.] | 2.00 bar |
| Zakres regulacji [psig] Pe [Maks.] | 231.06 psig |
| Zakres regulacji [psig] Pe [Min.] | 29.00 psig |
| Zakres regulacji, maks. [bar] | 16.00 bar |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.596 Kilogram |
| Masa netto | 0.451 Kilogram |
| Objętość | 1.736 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428822275 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |