Danfoss logo
BCP5 Pressure controller/ Pressure limiter

Presostat, BCP2

017B0006

Zakres regulacji [bar] Pe: 0 - 2.5, Mechaniczna różnica załączeń [bar]: 0.4 - 1, Funkcja, przełączanie styków: Auto, Przyłącze ciśnieniowe, typ: G, Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar: 1/2, Stopień ochrony: IP65, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 10

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCEEACEMCDLVDPEDRoHSTYSKTÜVUA
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.3
Ciśnienie próbne, maks. [bar]11.0 bar
Ciśnienie próbne, maks. [psig]160.0 psig
Ciśnienie robocze, maks. [bar]10.0 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig]145 psig
Ciśnienie rozrywające [bar]15.0 bar
Contains batteriesNo
Części zamienneAkcesoria do wyłączników
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Element do pomiaru ciśnieniaMieszek
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(c)
Funkcja, przełączanie stykówAuto
Grupa produktówPresostaty i termostaty
In scope of WEEEYes
Kategoria cieczy1
Kategoria PEDIV
Material DescriptionPRESOSTAT BCP2
Mech. różnica załączeń, histereza, maks. [bar]1.00 bar
Mech. różnica załączeń, histereza, maks. [psi]14.50 psi
Mech. różnica załączeń, histereza, min. [bar]0.40 bar
Mech. różnica załączeń, histereza, min. [psi]5.80 psi
Nazwa produktuPresostat
Obciążalność stykówAC15=1 A, 250 VAC1=6 A, 250 VDC13=10 W, 250 V
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym9 szt.
Cecha
Wartość
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Podłączenie elektryczneWtyczka DIN
Podłączenie elektryczne zew./wew.Żeńska
Podłączenie elektryczne, rozmiarPg 11
Podłączenie elektryczne, standardEN 175301-803
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkt, opisPresostat
Przyłącze ciśnieniowe, GZ, GWZew.
Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar1/2
Przyłącze ciśnieniowe, standardISO 228-1
Przyłącze ciśnieniowe, typG
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.d816ace9-0e65-4ca2-ba00-75f95267a102
SCIP dossier product nameBCP
SerwisBrak
Specyfikacja elektrycznaEN 60947-4/-5
Stopień ochronyIP65
System stykówSPDT złoty
Temperatura otoczenia, maks. [°C]70 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F]158 °F
Temperatura otoczenia, min. [°C]-20 °C
Temperatura otoczenia, min. [°F]-4 °F
Typ obciążeniaA
Typ produktuBCP2
Zakres regulacji [bar] Pe [Min.]0.00 bar
Zakres regulacji [psig] Pe [Maks.]36.26 psig
Zakres regulacji [psig] Pe [Min.]0.00 psig
Zakres regulacji, maks. [bar]2.50 bar

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.637 Kilogram
Masa netto0.475 Kilogram
Objętość1.736 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702423248049
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm