Presostat, BCP1
017B0002
Zakres regulacji [bar] Pe: 0.1 - 1.1, Mechaniczna różnica załączeń [bar]: 0.15 - 0.6, Funkcja, przełączanie styków: Auto, Przyłącze ciśnieniowe, typ: G, Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar: 1/2, Stopień ochrony: IP65, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 6
017B0002
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| Certyfikaty, aprobaty | CEEACEMCDLVDPEDRoHSTYSKTÜVUA |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.17.3 |
| Ciśnienie próbne, maks. [bar] | 6.6 bar |
| Ciśnienie próbne, maks. [psig] | 96.0 psig |
| Ciśnienie robocze, maks. [bar] | 6.0 bar |
| Ciśnienie robocze, maks. [psig] | 87 psig |
| Ciśnienie rozrywające [bar] | 9.0 bar |
| Contains batteries | No |
| Części zamienne | Akcesoria do wyłączników |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Element do pomiaru ciśnienia | Mieszek |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(a)6(c) |
| Funkcja, przełączanie styków | Auto |
| Grupa produktów | Presostaty i termostaty |
| In scope of WEEE | Yes |
| Kategoria cieczy | 1 |
| Kategoria PED | IV |
| Material Description | PRESOSTAT BCP1 |
| Mech. różnica załączeń, histereza, maks. [bar] | 0.60 bar |
| Mech. różnica załączeń, histereza, maks. [psi] | 8.70 psi |
| Mech. różnica załączeń, histereza, min. [bar] | 0.15 bar |
| Mech. różnica załączeń, histereza, min. [psi] | 2.20 psi |
| Nazwa produktu | Presostat |
| Obciążalność styków | AC15=1 A, 250 VAC1=6 A, 250 VDC13=10 W, 250 V |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 9 szt. |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
| Podłączenie elektryczne | Wtyczka DIN |
| Podłączenie elektryczne zew./wew. | Żeńska |
| Podłączenie elektryczne, rozmiar | Pg 11 |
| Podłączenie elektryczne, standard | EN 175301-803 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkt, opis | Presostat |
| Przyłącze ciśnieniowe, GZ, GW | Zew. |
| Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar | 1/2 |
| Przyłącze ciśnieniowe, standard | ISO 228-1 |
| Przyłącze ciśnieniowe, typ | G |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | d816ace9-0e65-4ca2-ba00-75f95267a102 |
| SCIP dossier product name | BCP |
| Serwis | Brak |
| Specyfikacja elektryczna | EN 60947-4/-5 |
| Stopień ochrony | IP65 |
| System styków | SPDT złoty |
| Temperatura otoczenia, maks. [°C] | 70 °C |
| Temperatura otoczenia, maks. [°F] | 158 °F |
| Temperatura otoczenia, min. [°C] | -20 °C |
| Temperatura otoczenia, min. [°F] | -4 °F |
| Typ obciążenia | A |
| Typ produktu | BCP1 |
| Zakres regulacji [bar] Pe [Min.] | 0.10 bar |
| Zakres regulacji [psig] Pe [Maks.] | 15.95 psig |
| Zakres regulacji [psig] Pe [Min.] | 1.45 psig |
| Zakres regulacji, maks. [bar] | 1.10 bar |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.7 Kilogram |
| Masa netto | 0.574 Kilogram |
| Objętość | 1.736 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423248032 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |