Danfoss logo
Differential pressure switch, RT262A_017D002566, 017D002766, 017D004366

Presostat różnicowy, RT262AL

017D004366

Nastawa różn. ciśnienia [bar]: 0.1 - 1.5, Funkcja, przełączanie styków: Auto, Przyłącze ciśnieniowe, typ: G, Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar: 3/8, Stopień ochrony: IP66, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 11

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyRoHS ChinyCCCCEEACLVDRoHSUA
China RoHS complianceYes
Ciśnienie próbne, maks. [bar]13.0 bar
Ciśnienie próbne, maks. [psig]188.0 psig
Ciśnienie robocze, maks. [bar]11.0 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig]160 psig
Contains batteriesNo
Czas zwolnienia przekaźnika [s]0 s
Części zamienneAkcesoria ogólneAkcesoria do wyłączników
CzynnikR11R12R123R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR507CR717
Czynniki chłodnicze odpowiadające wymaganiom ULR11R12R123R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR507C
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Funkcja, przełączanie stykówAuto
Grupa produktówPresostaty i termostaty
In scope of WEEEYes
Maks. strefa neutralna [bar]0.33 bar
Material DescriptionRT262AL DIFF. PRESSOSTAT W. DEAD ZONE
Nastawa fabryczna [MPa]0.030 MPa
Nastawa fabryczna [psig]4.0 psig
Nastawa różn. ciśnienia [bar] [Maks.]1.50 bar
Nastawa różn. ciśnienia [bar] [Min.]0.10 bar
Nastawa różn. ciśnienia [MPa] [Maks.]0.15 MPa
Nastawa różn. ciśnienia [MPa] [Min.]0.01 MPa
Nastawa różn. ciśnienia [psi] [Maks.]21.8 psi
Nastawa różn. ciśnienia [psi] [Min.]1.5 psi
Nazwa produktuPresostat różnicowy
Obciążalność stykówAC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym9 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Cecha
Wartość
Podłączenie elektrycznePrzykręcane wejście kablowe
Podłączenie elektryczne zew./wew.Żeńska
Podłączenie elektryczne, norma EN 60947Linka z tulejką: 0,2 – 1,5 mm2Linka, bez tulejki: 0,2 – 2,5 mm2Drut: 0,2 – 2,5 mm2
Podłączenie elektryczne, norma EN 60947, właściwościIzolacja: 400 VStopień zanieczyszczenia: 3Znamionowe napięcie impulsowe: 4 kVZabezpieczenie przeciwzwarciowe, bezpiecznik: 10 A
Podłączenie elektryczne, rozmiar2xPg 13.5
Podłączenie elektryczne, standardDIN 40430
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkt, opisPresostat różnicowy
Przyłącze ciśnieniowe uwagiNypel do spawania d 6,5/D 10 mm
Przyłącze ciśnieniowe, GZ, GWZew.
Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar3/8
Przyłącze ciśnieniowe, standardISO 228-1
Przyłącze ciśnieniowe, typG
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Różnica przyłącza[bar]0.10 bar
SCIP dossier no.f62fe422-beda-433a-a602-740419c82c06
SCIP dossier product nameRT Presso_Diff.Presso
SerwisWymienny system styków
Specyfikacja elektrycznaEN 60947-4/-5
Stopień ochronyIP66
Sygnał alarmuMalejący
System stykówSPDT (strefa neutralna)
Temperatura otoczenia, maks. [°C]70 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F]158 °F
Temperatura otoczenia, min. [°C]-50 °C
Temperatura otoczenia, min. [°F]-58 °F
Typ produktuRT262AL
Zakr. pracy, strona nis. ciśn. [bar] Pe [Maks.]9 bar
Zakr. pracy, strona nis. ciśn. [bar] Pe [Min.]-1 bar
Zakr. pracy, strona nis. ciśn. [psig] Pe [Maks.]131 psig
Zakr. pracy, strona nis. ciśn. [psig] Pe [Min.]-15 psig
Zakres ciśnienia (Pe) [bar] [Maks.]9.00 bar
Zakres ciśnienia (Pe) [bar] [Min.]-1.00 bar

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto1.38 Kilogram
Masa netto1.1 Kilogram
Objętość4.715 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428042765
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm