Presostaty różnicowe
Liczba elementów: 3

MBC 5080 and 5180
Presostaty różnicowe MBC są stosowane w zastosowaniach przemysłowych i morskich, gdzie rozmiar i niezawodność mają kluczowe znaczenie. Presostaty MBC to kompaktowe presostaty, zaprojektowane w oparciu o naszą nową konstrukcję blokową, aby sprostać trudnym warunkom pracy w maszynowniach okrętowych. Dzięki wysokiej odporności na wibracje, presostaty MBC spełniają wszystkie typowe atesty morskie.

RT
An RT pressure switch contains a pressure operated single-pole changeover contact, the position of which depends on the pressure in the inlet connection and the set scale value. The RT series includes pressure switches for general applications within industrial and marine refrigeration. The RT series also includes differential pressure switches, pressure switches for neutral zone regulation, and special pressure switches with gold-plated contact surfaces for PLC applications.