Danfoss logo
Differential pressure switch, RT260AE

Presostat różnicowy, RT260AE

017D003666

Nastawa różn. ciśnienia [bar]: 0.5 - 4, Funkcja, przełączanie styków: Auto, Przyłącze ciśnieniowe, typ: G, Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar: 3/8, Stopień ochrony: IP66, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 22

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyATEX - kat. 2 - strefa 1RoHS ChinyCCCCEEACRoHSUA
China RoHS complianceYes
Ciśnienie próbne, maks. [bar]25.0 bar
Ciśnienie próbne, maks. [psig]362.0 psig
Ciśnienie robocze, maks. [bar]22.0 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig]319 psig
Contains batteriesNo
Czas zwolnienia przekaźnika [s]0 s
Części zamienneAkcesoria ogólneAkcesoria do wyłączników
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceOut of scope
Funkcja, przełączanie stykówAuto
Grupa produktówPresostaty i termostaty
In scope of WEEEYes
Material DescriptionRT260AE Diff. Pressure Switch M/9 ATEX
Nastawa różn. ciśnienia [bar] [Maks.]4.00 bar
Nastawa różn. ciśnienia [bar] [Min.]0.50 bar
Nastawa różn. ciśnienia [MPa] [Maks.]0.40 MPa
Nastawa różn. ciśnienia [MPa] [Min.]0.05 MPa
Nastawa różn. ciśnienia [psi] [Maks.]58.0 psi
Nastawa różn. ciśnienia [psi] [Min.]7.0 psi
Nazwa produktuPresostat różnicowy
Obciążalność stykówCi=0.5 nFIi=0.5 ALi=0.2 uHPi=1 WUi=29 V
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym9 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Podłączenie elektrycznePrzykręcane wejście kablowe
Podłączenie elektryczne zew./wew.Żeńska
Podłączenie elektryczne, norma EN 60947Linka z tulejką: 0,2 – 1,5 mm2Linka, bez tulejki: 0,2 – 2,5 mm2Drut: 0,2 – 2,5 mm2
Cecha
Wartość
Podłączenie elektryczne, norma EN 60947, właściwościIzolacja: 400 VStopień zanieczyszczenia: 3Znamionowe napięcie impulsowe: 4 kVZabezpieczenie przeciwzwarciowe, bezpiecznik: 10 A
Podłączenie elektryczne, rozmiar2xPg 13.5
Podłączenie elektryczne, standardDIN 40430
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkt, opisPresostat różnicowy
Przyłącze ciśnieniowe, GZ, GWZew.
Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar3/8
Przyłącze ciśnieniowe, standardISO 228-1
Przyłącze ciśnieniowe, typG
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Różnica przyłącza[bar]0.30 bar
SCIP dossier no.f62fe422-beda-433a-a602-740419c82c06
SCIP dossier product nameRT Presso_Diff.Presso
SerwisWymienny system styków
Specyfikacja elektrycznaEN 60947-4/-5
Stopień ochronyIP66
System stykówSPDT
Temperatura otoczenia, maks. [°C]70 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F]158 °F
Temperatura otoczenia, min. [°C]-50 °C
Temperatura otoczenia, min. [°F]-58 °F
TestATEX-20C<ta<+65CII 2G Ex ia IIC T6...T1 Gb
Typ produktuRT260AE
Zakr. pracy, strona nis. ciśn. [bar] Pe [Maks.]18 bar
Zakr. pracy, strona nis. ciśn. [bar] Pe [Min.]-1 bar
Zakr. pracy, strona nis. ciśn. [psig] Pe [Maks.]261 psig
Zakr. pracy, strona nis. ciśn. [psig] Pe [Min.]-15 psig
Zakres ciśnienia (Pe) [bar] [Maks.]18.00 bar
Zakres ciśnienia (Pe) [bar] [Min.]-1.00 bar

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto1.402 Kilogram
Masa netto1.13 Kilogram
Objętość4.715 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428131483
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm