Presostat różnicowy, RT262AE
017D003066
Nastawa różn. ciśnienia [bar]: 0.1 - 1.5, Funkcja, przełączanie styków: Auto, Przyłącze ciśnieniowe, typ: G, Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar: 3/8, Stopień ochrony: IP66, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 11
017D003066
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| Certyfikaty, aprobaty | ATEX - kat. 2 - strefa 1RoHS ChinyCCCCEEACRoHSUA |
| China RoHS compliance | Yes |
| Ciśnienie próbne, maks. [bar] | 13.0 bar |
| Ciśnienie próbne, maks. [psig] | 188.0 psig |
| Ciśnienie robocze, maks. [bar] | 11.0 bar |
| Ciśnienie robocze, maks. [psig] | 160 psig |
| Contains batteries | No |
| Czas zwolnienia przekaźnika [s] | 0 s |
| Części zamienne | Akcesoria ogólneAkcesoria do wyłączników |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Funkcja, przełączanie styków | Auto |
| Grupa produktów | Presostaty i termostaty |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | RT262AE Diff. Pressurre Control, II 2G E |
| Nastawa fabryczna [MPa] | 0.012 MPa |
| Nastawa fabryczna [psig] | 2.0 psig |
| Nastawa różn. ciśnienia [bar] [Maks.] | 1.50 bar |
| Nastawa różn. ciśnienia [bar] [Min.] | 0.10 bar |
| Nastawa różn. ciśnienia [MPa] [Maks.] | 0.15 MPa |
| Nastawa różn. ciśnienia [MPa] [Min.] | 0.01 MPa |
| Nastawa różn. ciśnienia [psi] [Maks.] | 22.0 psi |
| Nastawa różn. ciśnienia [psi] [Min.] | 1.5 psi |
| Nazwa produktu | Presostat różnicowy |
| Obciążalność styków | Ci=0.5 nFIi=0.5 ALi=0.2 uHPi=1 WUi=29 V |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 9 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
| Podłączenie elektryczne | Przykręcane wejście kablowe |
| Podłączenie elektryczne zew./wew. | Żeńska |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Podłączenie elektryczne, norma EN 60947 | Linka z tulejką: 0,2 – 1,5 mm2Linka, bez tulejki: 0,2 – 2,5 mm2Drut: 0,2 – 2,5 mm2 |
| Podłączenie elektryczne, norma EN 60947, właściwości | Izolacja: 400 VStopień zanieczyszczenia: 3Znamionowe napięcie impulsowe: 4 kVZabezpieczenie przeciwzwarciowe, bezpiecznik: 10 A |
| Podłączenie elektryczne, rozmiar | 2xPg 13.5 |
| Podłączenie elektryczne, standard | DIN 40430 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkt, opis | Presostat różnicowy |
| Przyłącze ciśnieniowe, GZ, GW | Zew. |
| Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar | 3/8 |
| Przyłącze ciśnieniowe, standard | ISO 228-1 |
| Przyłącze ciśnieniowe, typ | G |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Różnica przyłącza[bar] | 0.10 bar |
| SCIP dossier no. | f62fe422-beda-433a-a602-740419c82c06 |
| SCIP dossier product name | RT Presso_Diff.Presso |
| Serwis | Wymienny system styków |
| Specyfikacja elektryczna | EN 60947-4/-5 |
| Stopień ochrony | IP66 |
| Sygnał alarmu | Malejący |
| System styków | SPDT (strefa neutralna) |
| Temperatura otoczenia, maks. [°C] | 70 °C |
| Temperatura otoczenia, maks. [°F] | 158 °F |
| Temperatura otoczenia, min. [°C] | -50 °C |
| Temperatura otoczenia, min. [°F] | -58 °F |
| TestATEX | -20C<ta<+65CII 2G Ex ia IIC T6...T1 Gb |
| Typ produktu | RT262AE |
| Zakr. pracy, strona nis. ciśn. [bar] Pe [Maks.] | 9 bar |
| Zakr. pracy, strona nis. ciśn. [bar] Pe [Min.] | -1 bar |
| Zakr. pracy, strona nis. ciśn. [psig] Pe [Maks.] | 131 psig |
| Zakr. pracy, strona nis. ciśn. [psig] Pe [Min.] | -15 psig |
| Zakres ciśnienia (Pe) [bar] [Maks.] | 9.00 bar |
| Zakres ciśnienia (Pe) [bar] [Min.] | -1.00 bar |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 1.507 Kilogram |
| Masa netto | 1.229 Kilogram |
| Objętość | 4.715 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428131476 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |