Presostat różnicowy, MBC 5180
061B128066
Funkcja, przełączanie styków: Auto, Przyłącze ciśnieniowe, typ: G, Przyłącze ciśnieniowe, typ: G, Stopień ochrony: IP65, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 45
061B128066
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| Certyfikaty, aprobaty | RoHS ChinyABSCCCCCSCEEACGLKRSLRLVDNKKRINARoHSTYSKUA |
| China RoHS compliance | Yes |
| Ciśnienie próbne, maks. [bar] | 68.0 bar |
| Ciśnienie próbne, maks. [psig] | 986.0 psig |
| Ciśnienie robocze, maks. [bar] | 45.0 bar |
| Ciśnienie robocze, maks. [psig] | 653 psig |
| Ciśnienie rozrywające [bar] | 90.0 bar |
| Contains batteries | No |
| Czas zwolnienia przekaźnika [s] | 0 s |
| Części zamienne | Akcesoria ogólne |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Funkcja, przełączanie styków | Auto |
| Grupa produktów | Presostaty i termostaty |
| Material Description | MBC5180-2031-1DB04, DIFF. S/W |
| Nastawa różn. ciśnienia [bar] [Maks.] | 5.00 bar |
| Nastawa różn. ciśnienia [bar] [Min.] | 0.30 bar |
| Nastawa różn. ciśnienia [MPa] [Maks.] | 0.50 MPa |
| Nastawa różn. ciśnienia [MPa] [Min.] | 0.03 MPa |
| Nastawa różn. ciśnienia [psi] [Maks.] | 72.5 psi |
| Nastawa różn. ciśnienia [psi] [Min.] | 4.3 psi |
| Nazwa produktu | Presostat różnicowy |
| Obciążalność styków | AC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 10 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
| Podłączenie elektryczne | Wtyczka DIN |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Podłączenie elektryczne zew./wew. | Żeńska |
| Podłączenie elektryczne, rozmiar | Pg 11 |
| Podłączenie elektryczne, standard | EN 175301-803-A |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkt, opis | Presostat różnicowy |
| Przyłącze ciśnieniowe uwagi | Z kołnierzem |
| Przyłącze ciśnieniowe, GZ, GW | Żeńska |
| Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar | 1/4 |
| Przyłącze ciśnieniowe, standard | ISO 228-1 |
| Przyłącze ciśnieniowe, typ | G |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 69958bd3-3b22-42dc-aa8a-888e92c5e7e8 |
| SCIP dossier product name | MBC 5100 5000 Pressure Switch |
| Serwis | Brak |
| Specyfikacja elektryczna | EN 60947-5 |
| Stopień ochrony | IP65 |
| System styków | SPDT |
| Temperatura otoczenia, maks. [°C] | 85 °C |
| Temperatura otoczenia, maks. [°F] | 185 °F |
| Temperatura otoczenia, min. [°C] | -10 °C |
| Temperatura otoczenia, min. [°F] | 14 °F |
| Typ produktu | MBC 5180 |
| Typ, specyfikacja | 2031-1DB04 |
| Zakr. pracy, strona nis. ciśn. [bar] Pe [Maks.] | 30 bar |
| Zakr. pracy, strona nis. ciśn. [bar] Pe [Min.] | 0 bar |
| Zakr. pracy, strona nis. ciśn. [psig] Pe [Maks.] | 435 psig |
| Zakr. pracy, strona nis. ciśn. [psig] Pe [Min.] | 0 psig |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.394 Kilogram |
| Masa netto | 0.274 Kilogram |
| Objętość | 0.989 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423218714 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |