Danfoss logo
Differential pressure switch, MBC 5180_061B124166, 061B124266, 061B128166

Presostat różnicowy, MBC 5180

061B124166

Funkcja, przełączanie styków: Auto, Przyłącze ciśnieniowe, typ: G, Przyłącze ciśnieniowe, typ: G, Stopień ochrony: IP65, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 45

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyRoHS ChinyABSCCCCCSCEEACGLKRSLRLVDNKKRINARoHSTYSKUA
China RoHS complianceYes
Ciśnienie próbne, maks. [bar]68.0 bar
Ciśnienie próbne, maks. [psig]986.0 psig
Ciśnienie robocze, maks. [bar]45.0 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig]653 psig
Ciśnienie rozrywające [bar]90.0 bar
Contains batteriesNo
Czas zwolnienia przekaźnika [s]0 s
Części zamienneAkcesoria ogólne
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Funkcja, przełączanie stykówAuto
Grupa produktówPresostaty i termostaty
Material DescriptionMBC 5180 Diff. Pressure Switch M/10
Nastawa fabryczna [MPa]0.160 MPa
Nastawa różn. ciśnienia [bar] [Maks.]5.00 bar
Nastawa różn. ciśnienia [bar] [Min.]0.30 bar
Nastawa różn. ciśnienia [MPa] [Maks.]0.50 MPa
Nastawa różn. ciśnienia [MPa] [Min.]0.03 MPa
Nastawa różn. ciśnienia [psi] [Maks.]72.5 psi
Nastawa różn. ciśnienia [psi] [Min.]4.3 psi
Nazwa produktuPresostat różnicowy
Obciążalność stykówAC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym10 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Podłączenie elektryczneWtyczka DIN
Cecha
Wartość
Podłączenie elektryczne zew./wew.Żeńska
Podłączenie elektryczne, rozmiarM20
Podłączenie elektryczne, standardEN 175301-803-A
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkt, opisPresostat różnicowy
Przyłącze ciśnieniowe uwagiZ kołnierzem
Przyłącze ciśnieniowe, GZ, GWŻeńska
Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar1/4
Przyłącze ciśnieniowe, standardISO 228-1
Przyłącze ciśnieniowe, typG
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.69958bd3-3b22-42dc-aa8a-888e92c5e7e8
SCIP dossier product nameMBC 5100 5000 Pressure Switch
SerwisBrak
Specyfikacja elektrycznaEN 60947-5
Stopień ochronyIP65
Sygnał alarmuWzrastający
System stykówSPDT
Temperatura otoczenia, maks. [°C]85 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F]185 °F
Temperatura otoczenia, min. [°C]-10 °C
Temperatura otoczenia, min. [°F]14 °F
Typ produktuMBC 5180
Typ, specyfikacja2031-2DB04
Zakr. pracy, strona nis. ciśn. [bar] Pe [Maks.]30 bar
Zakr. pracy, strona nis. ciśn. [bar] Pe [Min.]0 bar
Zakr. pracy, strona nis. ciśn. [psig] Pe [Maks.]435 psig
Zakr. pracy, strona nis. ciśn. [psig] Pe [Min.]0 psig

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.418 Kilogram
Masa netto0.3 Kilogram
Objętość0.989 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702423260850
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm