Danfoss logo
MBS 3200 / MBS 3250-product-category

MBS 3200 / MBS 3250

Niewielki, przystosowany do wysokich temperatur przetwornik ciśnienia MBS 3200 został zaprojektowany do użytku w instalacjach hydraulicznych oraz przemysłowych i umożliwia niezawodny pomiar ciśnienia nawet podczas pracy w bardzo trudnych warunkach.

Model MBS 3250 z wbudowanym tłumikiem pulsacji został zaprojektowany do użytku w układach hydraulicznych, w których występują znaczne zakłócenia przepływu medium, takie jak kawitacja, uderzenia hydrauliczne lub skoki ciśnienia. Urządzenie zapewnia niezawodny pomiar ciśnienia nawet podczas pracy w bardzo trudnych warunkach.

Szeroka oferta przetworników ciśnienia obejmuje różne sygnały wyjściowe, pomiar ciśnienia absolutnego i względnego, zakres pomiaru od 0–1 bar do 0–600 bar oraz bogatą ofertę przyłączy ciśnieniowych i elektrycznych.

Solidna konstrukcja, doskonale odporna na drgania oraz zakłócenia elektromagnetyczne EMC/EMI spełnia najbardziej rygorystyczne wymogi przemysłowe.

Features and benefits

  • Zaprojektowane do użytku w trudnych warunkach przemysłowych i instalacjach hydraulicznych
  • Temperatura czynnika i otoczenia: do 125°C
  • Zintegrowana rurka impulsowa. Ochrona przed kawitacją, uderzeniami hydraulicznymi i skokami ciśnienia (MBS 3250)
  • Wszystkie standardowe sygnały wyjściowe: 4–20 mA, 0–5 V, 1–5 V, 1–6 V, 0–10 V, 1–10 V i proporcjonalny sygnał wyjściowy: 10–90% napięcia zasilania
  • Obudowa i elementy mające kontakt z czynnikiem ze stali AISI 316L
  • Duży wybór przyłączy ciśnieniowych i elektrycznych
  • Pełna cyfrowa kompensacja wpływu temperatury
  • Dopuszczone do stosowania w strefie 2 atmosfery zagrożonej wybuchem
  • Zatwierdzenie UL