MBS 33
Przetworniki ciśnienia typu MBS 33 przeznaczone są do m.in. do zastosowań HVAC i zapewniają niezawodny pomiar ciśnienia nawet w trudnych warunkach środowiskowych.
Szeroka oferta przetworników ciśnienia obejmuje różne sygnały wyjściowe, pomiar ciśnienia absolutnego i względnego, zakres pomiaru od 0 – 1 bar do 0 – 600 bar oraz bogatą ofertę przyłączy ciśnieniowych i elektrycznych.
Solidna konstrukcja doskonale odporna na drgania oraz zakłócenia elektromagnetyczne EMC/EMI spełnia najbardziej rygorystyczne wymogi przemysłowe.
Features and benefits
- Przeznaczone do pracy w trudnych warunkach środowiskowych
- Oznaczenie CE: Spełniają wymogi dyrektywy EMC
- Obudowa i elementy mające kontakt z medium wykonane z kwasoodpornej stali nierdzewnej (AISI 316L)
- Pełna cyfrowa kompensacja wpływu temperatury
- Sygnał wyjściowy
- Szeroki wybór przyłączy ciśnieniowych
- Podłączenie elektryczne: wtyczka lub przewód
- Dopuszczone do stosowania w strefie ATEX 2 atmosfery zagrożonej wybuchem
- Certyfikat UL