Przetworniki ciśnienia
Liczba elementów: 11

DST P10B
DST P10B is an OEM pressure transmitter designed for industrial applications such as booster pumps and air compressors. The transmitter is developed to comply with CANopen for use in machine systems. It enables control of complex machines and supports communication and diagnostic functions through the CANopen interface. The device measures pressures in the range from 4 to 40 bar and uses a stainless-steel measuring element. The transmitter supports media temperatures from -40 to 100 °C.

DST P140
Technologia czujników Danfoss (DST) P140 jest przeznaczona do zastosowań przemysłowych, takich jak pompy wspomagające i sprężarki powietrza. Dzięki ponad 30-letniemu doświadczeniu w stosowaniu technologii MEMS, DST P140 oferuje wyjątkową wydajność w kompaktowej i trwałej obudowie ze stali nierdzewnej. DST P140, wyposażony w wydajny mikrokontroler ARM, oferuje właściwości diagnostyczne i wydajnościowe na konkurencyjnym poziomie.

DST P40I
Przetworniki ciśnienia P40I zaprojektowane zostały do pracy w agresywnych i wymagających środowiskach przemysłowych, jakie występują np. w systemach odsalania, układach chłodzenia wody morskiej czy oczyszczalniach ścieków.
Obudowa wykonana jest z jednego kawałka tytanu, co eliminuje słabości strukturalne występujące przy łączeniu materiałów. Tytan charakteryzuje się wysoką odpornością na szereg kwasów oraz zasad oraz może pracować z roztworami chlorku sodu. Odporność tytanu na korozję w połączeniu z niską gęstością, wysoką wytrzymałością oraz odpornością na erozję sprawiają, że przetwornik DST P40I znajduje zastosowanie w wielu procesach chemicznych oraz aplikacjach okrętowych.
Ceramiczną membranę przetwornika wykonaną z 96% tritlenku diglinu Al2O3 cechuje doskonała odporność na niemal wszystkie agresywne media. Czujnik jest typu piezorezystancyjnego, a mostek Wheatstone’a naniesiony jest bezpośrednio na membranie.
DST P40M
The P40M pressure transmitter has been designed specific for pressure monitoring of marine applications such as Ballast water treatment systems, Exhaust gas scrubbers, Desalination and Sea water cooling systems where high corrosion resistance and longevity are essential for the continued operation of auxiliary & propulsion systems onboard the vessel.
The enclosure of the pressure transmitter is machined out from a single piece of Titanium to eliminate any structural weaknesses. Titanium is exceptionally resistant to a broad range of acids and alkalis, as well as Sodium Chloride and polluted waters. Titanium’s corrosion resistance together with its low density, high strength and erosion resistance, make this pressure transmitter ideal for numerous chemical processing and marine uses.
The pressure sensing element is made from ceramic Al2O3 96% which has excellent chemical immunity and is suitable for nearly all aggressive media. The pressure transmitter works following the piezo resistive principle and the Wheatstone bridge is screen printed directly on one side of the ceramic diaphragm by means of Thick Film technology.
MBS 1700 / MBS 1750
Kompaktowe przetworniki ciśnienia typu MBS 1700 i MBS 1750 przeznaczone są do pracy w większości typowych aplikacji. Zapewniają wiarygodny i dokładny pomiar ciśnienia nawet w trudnych warunkach środowiskowych.
Przetworniki MBS 1750 z tłumikiem pulsacji przeznaczone są do zastosowań w układach hydraulicznych, w których występują uderzenia hydrauliczne, kawitacja czy skoki ciśnienia.
Solidna konstrukcja doskonale odporna na drgania oraz zakłócenia elektromagnetyczne EMC/EMI spełnia najbardziej rygorystyczne wymogi przemysłowe.
MBS 3000 / MBS 3050
Kompaktowe przetworniki ciśnienia typu MBS 3000 przeznaczone są do użytku w prawie wszystkich zastosowaniach przemysłowych i oferują niezawodny pomiar ciśnienia, nawet w trudnych warunkach środowiskowych.
Wbudowany tłumik pulsacji w przetwornikach typu MBS 3050 zapewnia wysoki stopień ochrony przed kawitacją i uderzeniami hydraulicznymi.
Szeroka oferta przetworników ciśnienia obejmuje różne sygnały wyjściowe, pomiar ciśnienia absolutnego i względnego (nadciśnienie), zakres pomiaru od 0 – 1 bar do 0 – 600 bar. Zarówno MBS 3000 jak i MBS 3050 oferują bogatą ofertę przyłączy ciśnieniowych i elektrycznych.
Solidna konstrukcja doskonale odporna na drgania oraz zakłócenia elektromagnetyczne EMC/EMI spełnia najbardziej rygorystyczne wymogi przemysłowe.
MBS 3200 / MBS 3250
Niewielki, przystosowany do wysokich temperatur przetwornik ciśnienia MBS 3200 został zaprojektowany do użytku w instalacjach hydraulicznych oraz przemysłowych i umożliwia niezawodny pomiar ciśnienia nawet podczas pracy w bardzo trudnych warunkach.
Model MBS 3250 z wbudowanym tłumikiem pulsacji został zaprojektowany do użytku w układach hydraulicznych, w których występują znaczne zakłócenia przepływu medium, takie jak kawitacja, uderzenia hydrauliczne lub skoki ciśnienia. Urządzenie zapewnia niezawodny pomiar ciśnienia nawet podczas pracy w bardzo trudnych warunkach.
Szeroka oferta przetworników ciśnienia obejmuje różne sygnały wyjściowe, pomiar ciśnienia absolutnego i względnego, zakres pomiaru od 0–1 bar do 0–600 bar oraz bogatą ofertę przyłączy ciśnieniowych i elektrycznych.
Solidna konstrukcja, doskonale odporna na drgania oraz zakłócenia elektromagnetyczne EMC/EMI spełnia najbardziej rygorystyczne wymogi przemysłowe.
MBS 33
Przetworniki ciśnienia typu MBS 33 przeznaczone są do m.in. do zastosowań HVAC i zapewniają niezawodny pomiar ciśnienia nawet w trudnych warunkach środowiskowych.
Szeroka oferta przetworników ciśnienia obejmuje różne sygnały wyjściowe, pomiar ciśnienia absolutnego i względnego, zakres pomiaru od 0 – 1 bar do 0 – 600 bar oraz bogatą ofertę przyłączy ciśnieniowych i elektrycznych.
Solidna konstrukcja doskonale odporna na drgania oraz zakłócenia elektromagnetyczne EMC/EMI spełnia najbardziej rygorystyczne wymogi przemysłowe.
MBS 4000
The high accuracy pressure transmitter MBS 4000 is designed for use in almost all industrial applications, and offers a reliable pressure measurement, even under harsh environmental conditions. The flexible pressure transmitter programme covers a 4 – 20 mA output signal, absolute or gauge (relative) versions, measuring ranges from 0 – 1.6 to 0 – 400 bar. A wide range of pressure connections. Excellent vibration stability, robust construction, and a high degree of EMC / EMI protection equip the pressure transmitter to meet the most stringent industrial requirements.

MBS 4010
The high accuracy flush diaphragm pressure transmitter MBS 4010 is designed for use in non-uniform, high viscous or crystallizing media within industrial applications, and offers a reliable pressure measurement, even under harsh environmental conditions.
The flexible pressure transmitter programme covers a 4 – 20 mA output signal, absolute or gauge (relative) versions, measuring ranges from 0 – 0.25 to 0 – 60 bar.
Excellent vibration stability, robust construction, and a high degree of EMC/EMI protection equip the pressure transmitter to meet the most stringent industrial requirements.