Danfoss logo
Pressure transmitter, DST P1xx, Round packard, G 1/4-A

Przetwornik ciśnienia, DST P146, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi

075G0019

Podłączenie elektryczne: Round Packard Metri-Pack, Przyłącze ciśnieniowe, typ: G, Typ, specyfikacja: DST P146-2011-C2GB04-F

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
- przewód wspólnyPin A
+ zasilaniePin B
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyC UL US UL RecognizedCE
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie odniesieniaGauge (relative)
Contains batteriesNo
Czas reakcji, maks. [ms]2 ms
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dolne ograniczenie sygnału3.80
Elementy mające kontakt z medium316L
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Górne ograniczenie sygnału20.50
Grupa produktówCzujniki
Kompensacja wpływu temperatury, maks. [°C]100 °C
Kompensacja wpływu temperatury, min. [°C]-40 °C
Material DescriptionSensor DST P146 mA 0-10 bar G
Materiał obudowy304L
Nazwa produktuPrzetwornik ciśnienia
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym60 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie zbiorcze dla przemysłu
Podłączenie elektryczneRound Packard Metri-Pack
Podłączenie elektryczne, kolorblack
Podłączenie elektryczne, rozmiar3 pin
Podłączenie elektryczne, standard150.2 SERIES
Poziom sygnału błędu21.50
Product lineSensing Solutions
Cecha
Wartość
Przeciążenie ciśnienia, maks. [bar]40.0 bar
Przeciążenie ciśnienia, maks. [psi]580 psi
Przyłącze ciśnieniowe HEX [mm]27.0 mm
Przyłącze ciśnieniowe, GZ, GWZew.
Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar1/4-A
Przyłącze ciśnieniowe, standardISO 1179-2
Przyłącze ciśnieniowe, typG
REACH Candidate List substancesNo
Stopień ochronyIP69K
Supply voltage [V] DC [max]28.00 V
Supply voltage [V] DC [min]8.00 V
Sygnał wyjściowyCurrent
Sygnał wyjściowy, maks. [mA]20 mA
Sygnał wyjściowy, min. [mA]4 mA
TEB wewnątrz CTR ±zakres pom. [%]3.00 % RH
Temperatura medium, maks. [°C]100 °C
Temperatura medium, min. [°C]-40 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°C]85 °C
Temperatura otoczenia, min. [°C]-40 °C
Tłumik pulsacjiNo
Typ produktuDST P146
Typ, specyfikacjaDST P146-2011-C2GB04-F
UL markYes
Zakres pomiaru, maks. [bar]10.00 bar
Zakres pomiaru, maks. [psi]145.00 psi
Zakres pomiaru, min. [bar]0.00 bar
Zakres pomiaru, min. [psi]0.00 psi

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.07 Kilogram
Masa netto0.059 Kilogram
Objętość0.086 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5715255245155
Proposition 65No significant risk