Przetwornik ciśnienia, MBS 1250, 0 bar - 25 bar, 0 psi - 362.59 psi
063G5494
Podłączenie elektryczne: Round Packard Metri-Pack, Przyłącze ciśnieniowe, typ: UNF, Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar: 7/16-20, Typ, specyfikacja: MBS 1250-2416-C2BC09
063G5494
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| - przewód wspólny | Pin A |
| + wyjście | Pin C |
| + zasilanie | Pin B |
| CE mark | Yes |
| Certyfikaty, aprobaty | C UL US UL RecognizedCE |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Ciśnienie odniesienia | Gauge (relative) |
| Ciśnienie rozrywające [bar] | 800.0 bar |
| Ciśnienie rozrywające [psig] | 12000 psig |
| Contains batteries | No |
| Czas reakcji, maks. [ms] | 1 ms |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dokładność +/- zakresu [%], typ. | 0.5 % RH |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Grupa produktów | Czujniki |
| Kompensacja wpływu temperatury, maks. [°C] | 125 °C |
| Kompensacja wpływu temperatury, maks. [°F] | 257 °F |
| Kompensacja wpływu temperatury, min. [°C] | -40 °C |
| Kompensacja wpływu temperatury, min. [°F] | -40 °F |
| Maks. przeciążenie ciśnienia [psig] | 1740 psig |
| Material Description | Sensor MBS 1250-2416-C2BC09 I/50 |
| Nazwa produktu | Przetwornik ciśnienia |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 50 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie zbiorcze dla przemysłu |
| Pin surface material | Sn |
| Podłączenie elektryczne | Round Packard Metri-Pack |
| Podłączenie elektryczne zew./wew. | Męski |
| Podłączenie elektryczne, rozmiar | 3 pin |
| Podłączenie elektryczne, standard | 150.2 SERIES |
| Product line | Sensing Solutions |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Produkt identyczny | 063G2494 |
| Przeciążenie ciśnienia, maks. [bar] | 120.0 bar |
| Przyłącze ciśnieniowe HEX [mm] | 22.0 mm |
| Przyłącze ciśnieniowe uwagi | Flare 45° |
| Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar | 7/16-20 |
| Przyłącze ciśnieniowe, standard | SAE J513:2019 |
| Przyłącze ciśnieniowe, typ | UNF |
| REACH Candidate List substances | No |
| Stopień ochrony | IP67 |
| Supply voltage [V] DC [max] | 5.50 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 4.50 V |
| Sygnał ratiometryczny [V] [Maks.] | 4.500 V |
| Sygnał ratiometryczny [V] [Min.] | 0.500 V |
| Sygnał wyjściowy | Ratio metric |
| Temperatura medium, maks. [°C] | 125 °C |
| Temperatura medium, maks. [°F] | 257 °F |
| Temperatura medium, min. [°C] | -40 °C |
| Temperatura medium, min. [°F] | -40 °F |
| Temperatura otoczenia, maks. [°C] | 125 °C |
| Temperatura otoczenia, maks. [°F] | 257 °F |
| Temperatura otoczenia, min. [°C] | -40 °C |
| Temperatura otoczenia, min. [°F] | -40 °F |
| Tłumik pulsacji | Yes |
| Typ produktu | MBS 1250 |
| Typ, specyfikacja | MBS 1250-2416-C2BC09 |
| UL mark | Yes |
| Zakres pomiaru, maks. [bar] | 25.00 bar |
| Zakres pomiaru, maks. [psi] | 362.59 psi |
| Zakres pomiaru, min. [bar] | 0.00 bar |
| Zakres pomiaru, min. [psi] | 0.00 psi |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 66 Gram |
| Masa netto | 65 Gram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255155157 |
| Proposition 65 | No significant risk |