Danfoss logo
Pressure transmitter thin-film, Deutsch 3 pin_C7

Przetwornik ciśnienia, MBS 1250, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi

063G5040

Podłączenie elektryczne: Deutsch, Przyłącze ciśnieniowe, typ: G, Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar: 1/4, Typ, specyfikacja: MBS 1250-3415-C7GB04

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
- przewód wspólnyPin B
+ wyjściePin C
+ zasilaniePin A
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyC UL US UL RecognizedCE
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie odniesieniaGauge (relative)
Ciśnienie rozrywające [bar]2500.0 bar
Ciśnienie rozrywające [psig]36250 psig
Contains batteriesNo
Czas reakcji, maks. [ms]1 ms
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dokładność +/- zakresu [%], typ.0.5 % RH
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Grupa produktówCzujniki
In scope of WEEEYes
Kompensacja wpływu temperatury, maks. [°C]125 °C
Kompensacja wpływu temperatury, maks. [°F]257 °F
Kompensacja wpływu temperatury, min. [°C]-40 °C
Kompensacja wpływu temperatury, min. [°F]-40 °F
Maks. przeciążenie ciśnienia [psig]10800 psig
Material DescriptionSensor MBS 1250-3415-C7GB04 I/50
Nazwa produktuPrzetwornik ciśnienia
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym50 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie zbiorcze dla przemysłu
Pin surface materialSn
Podłączenie elektryczneDeutsch
Podłączenie elektryczne zew./wew.Męski
Podłączenie elektryczne, rozmiar3 pin
Podłączenie elektryczne, standardDT04
Cecha
Wartość
Product lineSensing Solutions
Produkt identyczny063G2040
Przeciążenie ciśnienia, maks. [bar]750.0 bar
Przyłącze ciśnieniowe HEX [mm]22.0 mm
Przyłącze ciśnieniowe uwagiA
Przyłącze ciśnieniowe, GZ, GWZew.
Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar1/4
Przyłącze ciśnieniowe, standardDIN 3852-E
Przyłącze ciśnieniowe, typG
REACH Candidate List substancesNo
Stopień ochronyIP67
Supply voltage [V] DC [max]30.00 V
Supply voltage [V] DC [min]8.00 V
Sygnał wyjściowyVoltage
Sygnał wyjściowy [V] [Max.]10.0000 V
Sygnał wyjściowy [V] [Min.]0.0000 V
Temperatura medium, maks. [°C]125 °C
Temperatura medium, maks. [°F]257 °F
Temperatura medium, min. [°C]-40 °C
Temperatura medium, min. [°F]-40 °F
Temperatura otoczenia, maks. [°C]125 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F]257 °F
Temperatura otoczenia, min. [°C]-40 °C
Temperatura otoczenia, min. [°F]-40 °F
Tłumik pulsacjiYes
Typ produktuMBS 1250
Typ, specyfikacjaMBS 1250-3415-C7GB04
UL markYes
Zakres pomiaru, maks. [bar]250.00 bar
Zakres pomiaru, maks. [psi]3625.00 psi
Zakres pomiaru, min. [bar]0.00 bar
Zakres pomiaru, min. [psi]0.00 psi

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.068 Kilogram
Masa netto0.062 Kilogram
Objętość0.225 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428911818
Proposition 65No significant risk