Danfoss logo
Pressure transmitter, thin-film, Deutsch 4 pin, G 1/4 A

Przetwornik ciśnienia, MBS 1250, 0 bar - 100 bar, 0 psi - 1450 psi

063G2035

Podłączenie elektryczne: Deutsch, Przyłącze ciśnieniowe, typ: G, Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar: 1/4, Typ, specyfikacja: MBS 1250-3016-C3GC05

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
- przewód wspólnyPin 1
+ wyjściePin 4
+ zasilaniePin 2
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyC UL US UL RecognizedCE
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie odniesieniaGauge (relative)
Ciśnienie rozrywające [bar]2000.0 bar
Ciśnienie rozrywające [psig]29000 psig
Contains batteriesNo
Czas reakcji, maks. [ms]1 ms
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dokładność +/- zakresu [%], typ.0.5 % RH
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Grupa produktówCzujniki
In scope of WEEEYes
Kompensacja wpływu temperatury, maks. [°C]125 °C
Kompensacja wpływu temperatury, maks. [°F]257 °F
Kompensacja wpływu temperatury, min. [°C]-40 °C
Kompensacja wpływu temperatury, min. [°F]-40 °F
Maks. przeciążenie ciśnienia [psig]4300 psig
Material DescriptionSensor MBS 1250-3016-C3GC05
Nazwa produktuPrzetwornik ciśnienia
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym48 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Pin surface materialAu
Podłączenie elektryczneDeutsch
Podłączenie elektryczne zew./wew.Męski
Podłączenie elektryczne, rozmiar4 pin
Podłączenie elektryczne, standardDT04
Cecha
Wartość
Product lineSensing Solutions
Produkt identyczny063G5035
Przeciążenie ciśnienia, maks. [bar]300.0 bar
Przyłącze ciśnieniowe HEX [mm]22.0 mm
Przyłącze ciśnieniowe uwagiA
Przyłącze ciśnieniowe, GZ, GWZew.
Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar1/4
Przyłącze ciśnieniowe, standardJIS B2351
Przyłącze ciśnieniowe, typG
REACH Candidate List substancesNo
Stopień ochronyIP67
Supply voltage [V] DC [max]5.50 V
Supply voltage [V] DC [min]4.50 V
Sygnał ratiometryczny [V] [Maks.]4.500 V
Sygnał ratiometryczny [V] [Min.]0.500 V
Sygnał wyjściowyRatio metric
Temperatura medium, maks. [°C]125 °C
Temperatura medium, maks. [°F]257 °F
Temperatura medium, min. [°C]-40 °C
Temperatura medium, min. [°F]-40 °F
Temperatura otoczenia, maks. [°C]125 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F]257 °F
Temperatura otoczenia, min. [°C]-40 °C
Temperatura otoczenia, min. [°F]-40 °F
Tłumik pulsacjiYes
Typ produktuMBS 1250
Typ, specyfikacjaMBS 1250-3016-C3GC05
UL markYes
Zakres pomiaru, maks. [bar]100.00 bar
Zakres pomiaru, maks. [psi]1450.00 psi
Zakres pomiaru, min. [bar]0.00 bar
Zakres pomiaru, min. [psi]0.00 psi

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.066 Kilogram
Masa netto0.053 Kilogram
Objętość0.081 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428909648
Proposition 65No significant risk