Danfoss logo
Pressure transmitter thin-film, M 12 x 1, G 1/4

Przetwornik ciśnienia, MBS 1200, 0 bar - 100 bar, 0 psi - 1450 psi

063G1783

Podłączenie elektryczne: M12 x 1, Przyłącze ciśnieniowe, typ: G, Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar: 1/4, Typ, specyfikacja: MBS 1200-3011-C1GB04

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
- przewód wspólnyPin 3
+ zasilaniePin 1
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyC UL US UL RecognizedCE
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie odniesieniaGauge (relative)
Ciśnienie rozrywające [bar]2000.0 bar
Ciśnienie rozrywające [psig]29000 psig
Contains batteriesNo
Czas reakcji, maks. [ms]1 ms
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dokładność +/- zakresu [%], typ.0.5 % RH
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Grupa produktówCzujniki
In scope of WEEEYes
Kompensacja wpływu temperatury, maks. [°C]125 °C
Kompensacja wpływu temperatury, maks. [°F]257 °F
Kompensacja wpływu temperatury, min. [°C]-40 °C
Kompensacja wpływu temperatury, min. [°F]-40 °F
Maks. przeciążenie ciśnienia [psig]2900 psig
Material DescriptionSensor MBS 1200-3011-C1GB04
Nazwa produktuPrzetwornik ciśnienia
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym48 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Pin surface materialAu
Podłączenie elektryczneM12 x 1
Podłączenie elektryczne zew./wew.Męski
Podłączenie elektryczne, rozmiar4 pin
Podłączenie elektryczne, standardEN 60947-5-2
Cecha
Wartość
Product lineSensing Solutions
Przeciążenie ciśnienia, maks. [bar]200.0 bar
Przyłącze ciśnieniowe HEX [mm]22.0 mm
Przyłącze ciśnieniowe uwagiA
Przyłącze ciśnieniowe, GZ, GWZew.
Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar1/4
Przyłącze ciśnieniowe, standardDIN 3852-E
Przyłącze ciśnieniowe, typG
REACH Candidate List substancesNo
Stopień ochronyIP67
Supply voltage [V] DC [max]30.00 V
Supply voltage [V] DC [min]8.00 V
Sygnał wyjściowyCurrent
Sygnał wyjściowy, maks. [mA]20 mA
Sygnał wyjściowy, min. [mA]4 mA
Temperatura medium, maks. [°C]125 °C
Temperatura medium, maks. [°F]257 °F
Temperatura medium, min. [°C]-40 °C
Temperatura medium, min. [°F]-40 °F
Temperatura otoczenia, maks. [°C]100 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F]212 °F
Temperatura otoczenia, min. [°C]-40 °C
Temperatura otoczenia, min. [°F]-40 °F
Tłumik pulsacjiNo
Typ produktuMBS 1200
Typ, specyfikacjaMBS 1200-3011-C1GB04
UL markYes
Zakres pomiaru, maks. [bar]100.00 bar
Zakres pomiaru, maks. [psi]1450.00 psi
Zakres pomiaru, min. [bar]0.00 bar
Zakres pomiaru, min. [psi]0.00 psi

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.062 Kilogram
Masa netto0.052 Kilogram
Objętość0.098 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428833752
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm