Danfoss logo
Pressure transmitter thin-film, AMP Superseal_C4

Przetwornik ciśnienia, MBS 1200, 0 bar - 15 bar, 0 psi - 217 psi

063G1728

Podłączenie elektryczne: AMP SuperSeal, Przyłącze ciśnieniowe, typ: M, Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar: 12 x 1.5, Typ, specyfikacja: MBS 1200-2116-C4FA06

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
- przewód wspólnyPin 2
+ wyjściePin 1
+ zasilaniePin 3
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyC UL US UL RecognizedCE
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie odniesieniaGauge (relative)
Ciśnienie rozrywające [bar]640.0 bar
Ciśnienie rozrywające [psig]9200 psig
Contains batteriesNo
Czas reakcji, maks. [ms]1 ms
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dokładność +/- zakresu [%], typ.0.5 % RH
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Grupa produktówCzujniki
In scope of WEEEYes
Kompensacja wpływu temperatury, maks. [°C]125 °C
Kompensacja wpływu temperatury, maks. [°F]257 °F
Kompensacja wpływu temperatury, min. [°C]-40 °C
Kompensacja wpływu temperatury, min. [°F]-40 °F
Maks. przeciążenie ciśnienia [psig]700 psig
Material DescriptionSensor MBS 1200-2116-C4FA06
Nazwa produktuPrzetwornik ciśnienia
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym48 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Pin surface materialSn
Podłączenie elektryczneAMP SuperSeal
Podłączenie elektryczne zew./wew.Męski
Podłączenie elektryczne, rozmiar3 pin
Cecha
Wartość
Podłączenie elektryczne, standard1,5 SERIES
Product lineSensing Solutions
Przeciążenie ciśnienia, maks. [bar]48.0 bar
Przyłącze ciśnieniowe HEX [mm]22.0 mm
Przyłącze ciśnieniowe, GZ, GWZew.
Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar12 x 1.5
Przyłącze ciśnieniowe, standardISO 6149-2
Przyłącze ciśnieniowe, typM
REACH Candidate List substancesNo
Stopień ochronyIP67
Supply voltage [V] DC [max]5.50 V
Supply voltage [V] DC [min]4.50 V
Sygnał ratiometryczny [V] [Maks.]4.500 V
Sygnał ratiometryczny [V] [Min.]0.500 V
Sygnał wyjściowyRatio metric
Temperatura medium, maks. [°C]125 °C
Temperatura medium, maks. [°F]257 °F
Temperatura medium, min. [°C]-40 °C
Temperatura medium, min. [°F]-40 °F
Temperatura otoczenia, maks. [°C]125 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F]257 °F
Temperatura otoczenia, min. [°C]-40 °C
Temperatura otoczenia, min. [°F]-40 °F
Tłumik pulsacjiNo
Typ produktuMBS 1200
Typ, specyfikacjaMBS 1200-2116-C4FA06
UL markYes
Zakres pomiaru, maks. [bar]15.00 bar
Zakres pomiaru, maks. [psi]217.00 psi
Zakres pomiaru, min. [bar]0.00 bar
Zakres pomiaru, min. [psi]0.00 psi

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.066 Kilogram
Masa netto0.062 Kilogram
Objętość0.098 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428484848
Proposition 65No significant risk