Przetwornik ciśnienia, MBS 1200, 0 bar - 34.5 bar, 0 psi - 500 psi
063G1609
Podłączenie elektryczne: Round Packard Metri-Pack, Przyłącze ciśnieniowe, typ: NPT, Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar: 1/4-18, Typ, specyfikacja: MBS 1200-6611-C2AC04
063G1609
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| - przewód wspólny | Pin 1 |
| + zasilanie | Pin 3 |
| CE mark | Yes |
| Certyfikaty, aprobaty | C UL US UL RecognizedCE |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Ciśnienie odniesienia | Gauge (relative) |
| Ciśnienie rozrywające [bar] | 800.0 bar |
| Ciśnienie rozrywające [psig] | 11600 psig |
| Contains batteries | No |
| Czas reakcji, maks. [ms] | 1 ms |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dokładność +/- zakresu [%], typ. | 0.5 % RH |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Grupa produktów | Czujniki |
| In scope of WEEE | Yes |
| Kompensacja wpływu temperatury, maks. [°C] | 125 °C |
| Kompensacja wpływu temperatury, maks. [°F] | 257 °F |
| Kompensacja wpływu temperatury, min. [°C] | -40 °C |
| Kompensacja wpływu temperatury, min. [°F] | -40 °F |
| Maks. przeciążenie ciśnienia [psig] | 1160 psig |
| Material Description | Sensor MBS 1200-6611-C2AC04 |
| Nazwa produktu | Przetwornik ciśnienia |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 48 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
| Pin surface material | Sn |
| Podłączenie elektryczne | Round Packard Metri-Pack |
| Podłączenie elektryczne zew./wew. | Męski |
| Podłączenie elektryczne, rozmiar | 3 pin |
| Podłączenie elektryczne, standard | 150.2 SERIES |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Product line | Sensing Solutions |
| Produkt identyczny | 063G4609 |
| Przeciążenie ciśnienia, maks. [bar] | 80.0 bar |
| Przyłącze ciśnieniowe HEX [mm] | 22.0 mm |
| Przyłącze ciśnieniowe, GZ, GW | Zew. |
| Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar | 1/4-18 |
| Przyłącze ciśnieniowe, standard | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Przyłącze ciśnieniowe, typ | NPT |
| REACH Candidate List substances | No |
| Stopień ochrony | IP67 |
| Supply voltage [V] DC [max] | 30.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 8.00 V |
| Sygnał wyjściowy | Current |
| Sygnał wyjściowy, maks. [mA] | 20 mA |
| Sygnał wyjściowy, min. [mA] | 4 mA |
| Temperatura medium, maks. [°C] | 125 °C |
| Temperatura medium, maks. [°F] | 257 °F |
| Temperatura medium, min. [°C] | -40 °C |
| Temperatura medium, min. [°F] | -40 °F |
| Temperatura otoczenia, maks. [°C] | 100 °C |
| Temperatura otoczenia, maks. [°F] | 212 °F |
| Temperatura otoczenia, min. [°C] | -40 °C |
| Temperatura otoczenia, min. [°F] | -40 °F |
| Tłumik pulsacji | No |
| Typ produktu | MBS 1200 |
| Typ, specyfikacja | MBS 1200-6611-C2AC04 |
| UL mark | Yes |
| Zakres pomiaru, maks. [bar] | 34.50 bar |
| Zakres pomiaru, maks. [psi] | 500.00 psi |
| Zakres pomiaru, min. [bar] | 0.00 bar |
| Zakres pomiaru, min. [psi] | 0.00 psi |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.066 Kilogram |
| Masa netto | 0.065 Kilogram |
| Objętość | 0.1 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423298860 |
| Proposition 65 | No significant risk |