Danfoss logo
Pressure transmitter MBS 42xx, Angular connector Pg 9 / Pg 11, R 1/4

Przetwornik ciśnienia, MBS 4201, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi

060G7795

Przyłącze ciśnieniowe, typ: R, Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar: 1/4, Typ, specyfikacja: MBS 4201-2011-A6CD13-0

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
- przewód wspólnyPin 2
+ zasilaniePin 1
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyATEXC UL US UL RecognizedCE
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie odniesieniaGauge (relative)
Contains batteriesNo
Czas reakcji, maks. [ms]4 ms
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dokładność +/- zakresu [%], maks.1.00 % RH
Dokładność +/- zakresu [%], typ.0.5 % RH
Dolne ograniczenie sygnału3.60
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Górne ograniczenie sygnału22.40
Grupa produktówCzujniki
Kompensacja wpływu temperatury, maks. [°C]100 °C
Kompensacja wpływu temperatury, maks. [°F]212 °F
Kompensacja wpływu temperatury, min. [°C]0 °C
Kompensacja wpływu temperatury, min. [°F]32 °F
Material DescriptionSensor MBS 4201-2011-A6CD13-0
Nazwa produktuPrzetwornik ciśnienia
Nieliniowość BFSL +/- zakresu [%]0.20 % RH
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym14 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Płaska membranaBrak
Podłączenie elektryczneAngular connector
Podłączenie elektryczne zew./wew.Zew./Wew.
Podłączenie elektryczne, rozmiarPg 11
Podłączenie elektryczne, standardEN 175301-803-A
Product lineSensing Solutions
Cecha
Wartość
Przeciążenie ciśnienia, maks. [bar]60.0 bar
Przeciążenie ciśnienia, maks. [psi]870 psi
Przyłącze ciśnieniowe HEX [mm]27.0 mm
Przyłącze ciśnieniowe, GZ, GWZew.
Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar1/4
Przyłącze ciśnieniowe, standardISO 7-1
Przyłącze ciśnieniowe, typR
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP dossier product nameAKS/MBS
Stopień ochronyIP65
Supply voltage [V] DC [max]28.00 V
Supply voltage [V] DC [min]10.00 V
Sygnał wyjściowyCurrent
Sygnał wyjściowy, maks. [mA]20 mA
Sygnał wyjściowy, min. [mA]4 mA
Temperatura medium, maks. [°C]125 °C
Temperatura medium, maks. [°F]257 °F
Temperatura medium, min. [°C]-40 °C
Temperatura medium, min. [°F]-40 °F
TestATEXEx iA IIC T5..T4 Ga/Gb
Tłumik pulsacjiNo
Typ produktuMBS 4201
Typ, specyfikacjaMBS 4201-2011-A6CD13-0
UL markYes
Wykonanie iskrobezpieczneTak
Zakres pomiaru, maks. [bar]10.00 bar
Zakres pomiaru, maks. [psi]145.00 psi
Zakres pomiaru, min. [bar]0.00 bar
Zakres pomiaru, min. [psi]0.00 psi

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.233 Kilogram
Masa netto0.186 Kilogram
Objętość0.411 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5715255139836
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm