Danfoss logo
Pressure transmitter, no plug, flange

Pressure transmitter, MBS 3350, 0 bar - 4 bar, 0 psi - 58.02 psi

060G7755

Pressure reference: Gauge (relative), Output signal: Current, Electrical connection: Angular connector, Pressure connection type: Flange, Pressure connection size: Port Ø2.5, Specification key: MBS 3350-1611-A0CD28-4

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
-UzasPin 2
+ zasilaniePin 1
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyATEXC UL US UL RecognizedCE
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie odniesieniaGauge (relative)
Contains batteriesNo
Czas reakcji, maks. [ms]4 ms
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dokładność +/- zakresu [%], maks.1.00 %
Dokładność +/- zakresu [%], typ.0.5 %
Dolne ograniczenie sygnału3.60
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Górne ograniczenie sygnału22.40
Grupa produktówSensors
Kompensacja wpływu temperatury, maks. [°C]100 °C
Kompensacja wpływu temperatury, maks. [°F]212 °F
Kompensacja wpływu temperatury, min. [°C]0 °C
Kompensacja wpływu temperatury, min. [°F]32 °F
Material DescriptionSensor MBS 3350-1611-A0CD28-4
Nazwa produktuPressure transmitter
Nieliniowość BFSL +/- zakresu [%]0.20 %
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym20 pc
Opakowanie, rodzajMulti pack
Płaska membranaNo
Podłączenie elektryczneAngular connector
Podłączenie elektryczne zew./wew.Male
Podłączenie elektryczne, rozmiar4 pin
Podłączenie elektryczne, standardEN 175301-803-A
Product lineSensing Solutions
Przeciążenie ciśnienia, maks. [bar]24.0 bar
Cecha
Wartość
Przeciążenie ciśnienia, maks. [psi]348 psi
Przyłącze ciśnieniowe uwagiBlock adapter with flange
Przyłącze ciśnieniowe, GZ, GWFemale
Przyłącze ciśnieniowe, rozmiarPort Ø2.5
Przyłącze ciśnieniowe, typFlange
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP dossier product nameAKS/MBS
Stopień ochronyIP65
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
Sygnał wyjściowyCurrent
Sygnał wyjściowy, maks. [mA]20 mA
Sygnał wyjściowy, min. [mA]4 mA
Temperatura medium, maks. [°C]125 °C
Temperatura medium, maks. [°F]257 °F
Temperatura medium, min. [°C]-40 °C
Temperatura medium, min. [°F]-40 °F
Temperatura otoczenia, maks. [°C]100 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F]212 °F
Temperatura otoczenia, min. [°C]-40 °C
Temperatura otoczenia, min. [°F]-40 °F
Tłumik pulsacjiYes
Typ produktuMBS 3350
Typ, specyfikacjaMBS 3350-1611-A0CD28-4
UL markYes
Wykonanie iskrobezpieczneNo
Zakres pomiaru, maks. [bar]4.00 bar
Zakres pomiaru, maks. [psi]58.02 psi
Zakres pomiaru, min. [bar]0.00 bar
Zakres pomiaru, min. [psi]0.00 psi

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.352 Kilogram
Masa netto0.293 Kilogram
Objętość0.253 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5715255004844
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm