Danfoss logo
Pressure transmitter, Bayonet, M 14 x 1,5

Przetwornik ciśnienia, MBS 3300, 0.34 bar - 1.52 bar, 5 psi - 22 psi

060G6461

Podłączenie elektryczne: Bagnet, Przyłącze ciśnieniowe, typ: M, Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar: 14 x 1.5, Typ, specyfikacja: MBS 3300-D721-E8CD14-3

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
- przewód wspólnyPin 2
+ zasilaniePin 1
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyATEXC UL US UL RecognizedCE
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie odniesieniaAbsolute
Contains batteriesNo
Czas reakcji, maks. [ms]4 ms
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dokładność +/- zakresu [%], maks.1.00 % RH
Dokładność +/- zakresu [%], typ.0.5 % RH
Dolne ograniczenie sygnału3.60
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Górne ograniczenie sygnału22.40
Grupa produktówCzujniki
In scope of WEEENo
Kompensacja wpływu temperatury, maks. [°C]100 °C
Kompensacja wpływu temperatury, maks. [°F]212 °F
Kompensacja wpływu temperatury, min. [°C]0 °C
Kompensacja wpływu temperatury, min. [°F]32 °F
Material DescriptionSensor MBS 3300-D721-E8CD14-3
Nazwa produktuPrzetwornik ciśnienia
Nieliniowość BFSL +/- zakresu [%]0.20 % RH
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym20 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Płaska membranaBrak
Podłączenie elektryczneBagnet
Podłączenie elektryczne zew./wew.Męski
Podłączenie elektryczne, rozmiar3 pin
Podłączenie elektryczne, standardISO 15170
Product lineSensing Solutions
Przeciążenie ciśnienia, maks. [bar]7.0 bar
Przeciążenie ciśnienia, maks. [psi]102 psi
Cecha
Wartość
Przyłącze ciśnieniowe HEX [mm]32.0 mm
Przyłącze ciśnieniowe uwagiDodatkowe niskie ciśnienie
Przyłącze ciśnieniowe, GZ, GWZew.
Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar14 x 1.5
Przyłącze ciśnieniowe, standardISO 6149-2
Przyłącze ciśnieniowe, typM
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Regulacja zera i zakresuBrak
SCIP dossier no.16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP dossier product nameAKS/MBS
Stopień ochronyIP67
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
Sygnał wyjściowyCurrent
Sygnał wyjściowy, maks. [mA]20 mA
Sygnał wyjściowy, min. [mA]4 mA
Temperatura medium, maks. [°C]125 °C
Temperatura medium, maks. [°F]185 °F
Temperatura medium, min. [°C]-20 °C
Temperatura medium, min. [°F]-40 °F
Temperatura otoczenia, maks. [°C]100 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F]212 °F
Temperatura otoczenia, min. [°C]-40 °C
Temperatura otoczenia, min. [°F]-40 °F
Tłumik pulsacjiNo
Typ produktuMBS 3300
Typ, specyfikacjaMBS 3300-D721-E8CD14-3
UL markYes
Uwagi do przyłącza elektrycznegoA1-3.1-AU Ø31- Czarny
Wykonanie iskrobezpieczneBrak
Zakres pomiaru, maks. [bar]1.52 bar
Zakres pomiaru, maks. [psi]22.00 psi
Zakres pomiaru, min. [bar]0.34 bar
Zakres pomiaru, min. [psi]5.00 psi

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.131 Kilogram
Masa netto0.115 Kilogram
Objętość0.253 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428930215
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm