Przetwornik ciśnienia, MBS 3350, 0 bar - 6 bar, 0 psi - 87 psi
060G6435
Podłączenie elektryczne: Przewód, Przyłącze ciśnieniowe, typ: Kołnierz, Typ, specyfikacja: MBS 3350-1811-DDCD28-3
060G6435
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| - przewód wspólny | Niebieski |
| + zasilanie | Czarny |
| CE mark | Yes |
| Certyfikaty, aprobaty | ATEXC UL US UL RecognizedCE |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Ciśnienie odniesienia | Gauge (relative) |
| Contains batteries | No |
| Czas reakcji, maks. [ms] | 4 ms |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Długość kabla [cal] | 21.65 in |
| Długość kabla [m] | 0.550 m |
| Dokładność +/- zakresu [%], maks. | 1.00 % RH |
| Dokładność +/- zakresu [%], typ. | 0.5 % RH |
| Dolne ograniczenie sygnału | 3.60 |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Górne ograniczenie sygnału | 22.40 |
| Grupa produktów | Czujniki |
| In scope of WEEE | Yes |
| Kompensacja wpływu temperatury, maks. [°C] | 100 °C |
| Kompensacja wpływu temperatury, maks. [°F] | 212 °F |
| Kompensacja wpływu temperatury, min. [°C] | 0 °C |
| Kompensacja wpływu temperatury, min. [°F] | 32 °F |
| Material Description | Sensor MBS 3350-1811-DDCD28-0 |
| Nazwa produktu | Przetwornik ciśnienia |
| Nieliniowość BFSL +/- zakresu [%] | 0.20 % RH |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 8 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
| Płaska membrana | Brak |
| Podłączenie elektryczne | Przewód |
| Product line | Sensing Solutions |
| Przeciążenie ciśnienia, maks. [bar] | 36.0 bar |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Przeciążenie ciśnienia, maks. [psi] | 522 psi |
| Przyłącze ciśnieniowe uwagi | Adapter blokowy z kołnierzem |
| Przyłącze ciśnieniowe, GZ, GW | Żeńska |
| Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar | Port Ø2.5 |
| Przyłącze ciśnieniowe, typ | Kołnierz |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
| SCIP dossier product name | AKS/MBS |
| Stopień ochrony | IP67 |
| Supply voltage [V] DC [max] | 32.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 9.00 V |
| Sygnał wyjściowy | Current |
| Sygnał wyjściowy, maks. [mA] | 20 mA |
| Sygnał wyjściowy, min. [mA] | 4 mA |
| Temperatura medium, maks. [°C] | 125 °C |
| Temperatura medium, maks. [°F] | 257 °F |
| Temperatura medium, min. [°C] | -20 °C |
| Temperatura medium, min. [°F] | -40 °F |
| Temperatura otoczenia, maks. [°C] | 100 °C |
| Temperatura otoczenia, maks. [°F] | 212 °F |
| Temperatura otoczenia, min. [°C] | -40 °C |
| Temperatura otoczenia, min. [°F] | -40 °F |
| Tłumik pulsacji | Yes |
| Typ produktu | MBS 3350 |
| Typ, specyfikacja | MBS 3350-1811-DDCD28-3 |
| UL mark | Yes |
| Uwagi | EKRAN: PODŁĄCZONY DO OBUDOWY |
| Uwagi do przyłącza elektrycznego | ekranowany |
| Wykonanie iskrobezpieczne | Brak |
| Zakres pomiaru, maks. [bar] | 6.00 bar |
| Zakres pomiaru, maks. [psi] | 87.00 psi |
| Zakres pomiaru, min. [bar] | 0.00 bar |
| Zakres pomiaru, min. [psi] | 0.00 psi |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.4 Kilogram |
| Masa netto | 0.349 Kilogram |
| Objętość | 1.281 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428919302 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |