Przetwornik ciśnienia, MBS 3350, 0 bar - 100 bar, 0 psi - 1450 psi
060G5622
Przyłącze ciśnieniowe, typ: G, Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar: 1/4, Typ, specyfikacja: MBS 3350-3031-A6GB04-2
060G5622
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| - przewód wspólny | Pin 2 |
| + zasilanie | Pin 1 |
| CE mark | Yes |
| Certyfikaty, aprobaty | ATEXC UL US UL RecognizedCE |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Ciśnienie odniesienia | Sealed gauge |
| Contains batteries | No |
| Czas reakcji, maks. [ms] | 4 ms |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dokładność +/- zakresu [%], maks. | 1.00 % RH |
| Dokładność +/- zakresu [%], typ. | 0.5 % RH |
| Dolne ograniczenie sygnału | 3.60 |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Górne ograniczenie sygnału | 22.40 |
| Grupa produktów | Czujniki |
| In scope of WEEE | Yes |
| Kompensacja wpływu temperatury, maks. [°C] | 100 °C |
| Kompensacja wpływu temperatury, maks. [°F] | 212 °F |
| Kompensacja wpływu temperatury, min. [°C] | 0 °C |
| Kompensacja wpływu temperatury, min. [°F] | 32 °F |
| Material Description | Sensor MBS 3150-3011-A6GB04-2 |
| Nazwa produktu | Przetwornik ciśnienia |
| Nieliniowość BFSL +/- zakresu [%] | 0.50 % RH |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 14 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
| Płaska membrana | Brak |
| Podłączenie elektryczne | Angular connector |
| Podłączenie elektryczne zew./wew. | Zew./Wew. |
| Podłączenie elektryczne, rozmiar | Pg 11 |
| Podłączenie elektryczne, standard | EN 175301-803-A |
| Product line | Sensing Solutions |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Przeciążenie ciśnienia, maks. [bar] | 600.0 bar |
| Przyłącze ciśnieniowe HEX [mm] | 27.0 mm |
| Przyłącze ciśnieniowe, GZ, GW | Zew. |
| Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar | 1/4 |
| Przyłącze ciśnieniowe, standard | DIN 3852-EISO 1179-2 (Form E) |
| Przyłącze ciśnieniowe, typ | G |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Regulacja zera i zakresu | Brak |
| SCIP dossier no. | 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
| SCIP dossier product name | AKS/MBS |
| Stopień ochrony | IP65 |
| Supply voltage [V] DC [max] | 32.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 9.00 V |
| Sygnał wyjściowy | Current |
| Sygnał wyjściowy, maks. [mA] | 20 mA |
| Sygnał wyjściowy, min. [mA] | 4 mA |
| Temperatura medium, maks. [°C] | 125 °C |
| Temperatura medium, maks. [°F] | 257 °F |
| Temperatura medium, min. [°C] | -40 °C |
| Temperatura medium, min. [°F] | -40 °F |
| Temperatura otoczenia, maks. [°C] | 100 °C |
| Temperatura otoczenia, maks. [°F] | 212 °F |
| Temperatura otoczenia, min. [°C] | -40 °C |
| Temperatura otoczenia, min. [°F] | -40 °F |
| Tłumik pulsacji | Yes |
| Typ produktu | MBS 3350 |
| Typ, specyfikacja | MBS 3350-3031-A6GB04-2 |
| UL mark | Yes |
| Wykonanie iskrobezpieczne | Brak |
| Zakres pomiaru, maks. [bar] | 100.00 bar |
| Zakres pomiaru, maks. [psi] | 1450.00 psi |
| Zakres pomiaru, min. [bar] | 0.00 bar |
| Zakres pomiaru, min. [psi] | 0.00 psi |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.172 Kilogram |
| Masa netto | 0.157 Kilogram |
| Objętość | 0.408 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423260867 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |