Danfoss logo
Pressure transmitter, Pg 9 / Pg 11, G1/2 DIN 3852-E

Przetwornik ciśnienia, MBS 3300, 0 bar - 4 bar, 0 psi - 58 psi

060G1612

Przyłącze ciśnieniowe, typ: G, Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar: 1/2, Typ, specyfikacja: MBS 3300-1611-A6GB08-2

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
- przewód wspólnyPin 2
+ zasilaniePin 1
Cable length (EF000536)0
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyATEXC UL US UL RecognizedCE
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie odniesieniaGauge (relative)
Connection (EF000443)External thread cylindrical BSPP-G (ISO 228-1)
Contains batteriesNo
Czas reakcji, maks. [ms]4 ms
Degree of protection (IP) (EF005474)IP65
Depth (EF000049)138
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dokładność +/- zakresu [%], maks.1.00 % RH
Dokładność +/- zakresu [%], typ.0.5 % RH
Dolne ograniczenie sygnału3.60
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Electrical connection (EF003701)Plug
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Explosion-proof (EF004663)FALSE
Feed pressure (EF020276)4.00
Flange compression class (EF020149)Other
Górne ograniczenie sygnału22.40
Grupa produktówCzujniki
Height (EF000040)53
In scope of WEEENo
Kompensacja wpływu temperatury, maks. [°C]100 °C
Kompensacja wpływu temperatury, maks. [°F]212 °F
Kompensacja wpływu temperatury, min. [°C]0 °C
Kompensacja wpływu temperatury, min. [°F]32 °F
Material DescriptionSensor MBS 3100-1611-XXXXX
Max. overpressure (EF022533)8.0
Measuring element (EF021417)Piezo
Measuring range (EF001836)0.00-4.00
Nazwa produktuPrzetwornik ciśnienia
Nieliniowość BFSL +/- zakresu [%]0.50 % RH
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym14 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Output signal (EF000506)4 - 20 mA
Płaska membranaBrak
Podłączenie elektryczneAngular connector
Podłączenie elektryczne zew./wew.Zew./Wew.
Podłączenie elektryczne, rozmiarPg 11
Podłączenie elektryczne, standardEN 175301-803-A
Product lineSensing Solutions
Cecha
Wartość
Przeciążenie ciśnienia, maks. [bar]8.0 bar
Przyłącze ciśnieniowe HEX [mm]27.0 mm
Przyłącze ciśnieniowe, GZ, GWZew.
Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar1/2
Przyłącze ciśnieniowe, standardDIN 3852-EISO 1179-2 (Form E)
Przyłącze ciśnieniowe, typG
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Readable (EF024476)FALSE
Regulacja zera i zakresuBrak
SCIP dossier no.16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP dossier product nameAKS/MBS
Stopień ochronyIP65
Suitable for air (EF021466)TRUE
Suitable for ammonia (EF021671)TRUE
Suitable for gases (EF007249)TRUE
Suitable for glycol (EF002310)TRUE
Suitable for oil (EF021672)TRUE
Suitable for steam (EF020335)TRUE
Suitable for water (EF020334)TRUE
Supply voltage (EF000104)32.00
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
Sygnał wyjściowyCurrent
Sygnał wyjściowy, maks. [mA]20 mA
Sygnał wyjściowy, min. [mA]4 mA
Temperatura medium, maks. [°C]125 °C
Temperatura medium, maks. [°F]257 °F
Temperatura medium, min. [°C]-40 °C
Temperatura medium, min. [°F]-40 °F
Temperatura otoczenia, maks. [°C]100 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F]212 °F
Temperatura otoczenia, min. [°C]-40 °C
Temperatura otoczenia, min. [°F]-40 °F
Thread size (EF022694)1/2 inch
Tłumik pulsacjiNo
Typ produktuMBS 3300
Typ, specyfikacjaMBS 3300-1611-A6GB08-2
UL markYes
Width (EF000008)54
With display (EF000458)FALSE
With temperature sensor (EF006034)TRUE
Wykonanie iskrobezpieczneBrak
Zakres pomiaru, maks. [bar]4.00 bar
Zakres pomiaru, maks. [psi]58.00 psi
Zakres pomiaru, min. [bar]0.00 bar
Zakres pomiaru, min. [psi]0.00 psi

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.204 Kilogram
Masa netto0.185 Kilogram
Objętość0.395 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702423136278
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm