Danfoss logo
Pressure transmitter, DST P40M

Przetwornik ciśnienia, DST P40M, 0 bar - 6 bar, 0 psi - 87 psi

078G5027

Przyłącze ciśnieniowe, typ: G, Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar: 1/2, Typ, specyfikacja: DST P40M-1811-A1GB08-1

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
- przewód wspólnyPin 2
+ zasilaniePin 1
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCEDNV∙GLKRNKK
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie odniesieniaGauge (relative)
Ciśnienie rozrywające [bar]12.0 bar
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grupa produktówCzujniki
Kompensacja wpływu temperatury, maks. [°C]80 °C
Kompensacja wpływu temperatury, min. [°C]0 °C
Material DescriptionSensor DST P40M-1811-A1GB08-1
Nazwa produktuPrzetwornik ciśnienia
Norma, na podstawie której wydawane są zatwierdzeniaE10,IACS 7
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym20 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Podłączenie elektryczneAngular connector
Podłączenie elektryczne zew./wew.Męski
Podłączenie elektryczne, rozmiarPg 9
Podłączenie elektryczne, standardEN 175301-803-A
Product lineSensing Solutions
Przeciążenie ciśnienia, maks. [bar]12.0 bar
Przyłącze ciśnieniowe HEX [mm]27.0 mm
Cecha
Wartość
Przyłącze ciśnieniowe uwagiA
Przyłącze ciśnieniowe, GZ, GWZew.
Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar1/2
Przyłącze ciśnieniowe, standardISO 1179-2
Przyłącze ciśnieniowe, typG
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.6b078679-471a-4330-8fd4-d63473b641b0
SCIP dossier product nameSensor DST P40I + M
Stopień ochronyIP65
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
Sygnał wyjściowyCurrent
Sygnał wyjściowy, maks. [mA]20 mA
Sygnał wyjściowy, min. [mA]4 mA
Temperatura medium, maks. [°C]85 °C
Temperatura medium, min. [°C]-15 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°C]85 °C
Temperatura otoczenia, min. [°C]-25 °C
Tłumik pulsacjiNo
Typ produktuDST P40M
Typ, specyfikacjaDST P40M-1811-A1GB08-1
Zakres pomiaru, maks. [bar]6.00 bar
Zakres pomiaru, maks. [psi]87.00 psi
Zakres pomiaru, min. [bar]0.00 bar
Zakres pomiaru, min. [psi]0.00 psi

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.139 Kilogram
Masa netto0.138 Kilogram
Objętość0.253 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5715162279991
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm