Danfoss logo
Pressure transmitter, AMP Econoseal, 1/2-20 UNF

Przetwornik ciśnienia, AKS 32R, 0 bar - 34.48 bar, 0 psi - 500 psi

060G7783

Podłączenie elektryczne: AMP Econoseal, seria J, Przyłącze ciśnieniowe, typ: UNF, Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar: 1/2-20, Typ, specyfikacja: AKS 32R-6636-G1BD15-0

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
- przewód wspólnyPin 2
+ wyjściePin 3
+ zasilaniePin 1
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyC UL US UL RecognizedCEGOST POCC
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie odniesieniaSealed gauge
Contains batteriesNo
Czas reakcji, maks. [ms]4 ms
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dolne ograniczenie sygnału4.00
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Górne ograniczenie sygnału99.00
Grupa produktówCzujniki
Kompensacja wpływu temperatury, maks. [°C]80 °C
Kompensacja wpływu temperatury, maks. [°F]176 °F
Kompensacja wpływu temperatury, min. [°C]0 °C
Kompensacja wpływu temperatury, min. [°F]32 °F
Material DescriptionSensor AKS 32R-6636-G1BD15-0
Nazwa produktuPrzetwornik ciśnienia
Norma, na podstawie której wydawane są zatwierdzenia6967179E227388E31024
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym20 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Płaska membranaBrak
Podłączenie elektryczneAMP Econoseal, seria J
Podłączenie elektryczne zew./wew.Męski
Podłączenie elektryczne, rozmiar3 pin
Product lineSensing Solutions
Przeciążenie ciśnienia, maks. [psi]797 psi
Cecha
Wartość
Przyłącze ciśnieniowe, GZ, GWZew.
Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar1/2-20
Przyłącze ciśnieniowe, standardASME B1.1
Przyłącze ciśnieniowe, typUNF
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP dossier product nameAKS/MBS
Stopień ochronyIP67
Supply voltage [V] DC5.00 V
Sygnał ratiometryczny [V] [Maks.]4.500 V
Sygnał ratiometryczny [V] [Min.]0.500 V
Sygnał wyjściowyRatio metric
Temperatura medium, maks. [°C]130 °C
Temperatura medium, maks. [°F]266 °F
Temperatura medium, min. [°C]-40 °C
Temperatura medium, min. [°F]-40 °F
Temperatura otoczenia, maks. [°C]85 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F]185 °F
Temperatura otoczenia, min. [°C]-30 °C
Temperatura otoczenia, min. [°F]-22 °F
Tłumik pulsacjiNo
Typ produktuAKS 32R
Typ, specyfikacjaAKS 32R-6636-G1BD15-0
UL markYes
Uwagi do przyłącza elektrycznegoZintegrowany
Wykonanie iskrobezpieczneBrak
Zakres pomiaru, maks. [bar]34.48 bar
Zakres pomiaru, maks. [psi]500.00 psi
Zakres pomiaru, min. [bar]0.00 bar
Zakres pomiaru, min. [psi]0.00 psi

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.136 Kilogram
Masa netto0.124 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość0.255 Liter
EAN/UPC5715255097778