Danfoss logo
Pressure transmitter, Pg9/Pg 11, Solder 3/8

Przetwornik ciśnienia, AKS 32R, 0 bar - 16 bar, 0 psi - 232 psi

060G6156

Przyłącze ciśnieniowe, typ: Do lutowania, ODF, Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar: 3/8, Typ, specyfikacja: AKS 32R-2226-A1EB08-0

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
- przewód wspólnyPin 2
+ wyjściePin 3
+ zasilaniePin 1
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyATEXC UL US UL RecognizedCEGOST POCC
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie odniesieniaAbsolute
Contains batteriesNo
Czas reakcji, maks. [ms]4 ms
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dokładność +/- zakresu [%], maks.0.80 % RH
Dokładność +/- zakresu [%], typ.0.3 % RH
Dolne ograniczenie sygnału4.00
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Górne ograniczenie sygnału98.00
Grupa produktówCzujniki
In scope of WEEEYes
Kompensacja wpływu temperatury, maks. [°C]40 °C
Kompensacja wpływu temperatury, maks. [°F]104 °F
Kompensacja wpływu temperatury, min. [°C]-30 °C
Kompensacja wpływu temperatury, min. [°F]-22 °F
Material DescriptionSensor AKS 32R 3/8 Solder, 0-16bar
Nazwa produktuPrzetwornik ciśnienia
Nieliniowość BFSL +/- zakresu [%]0.20 % RH
Norma, na podstawie której wydawane są zatwierdzenia6967179E227388E31024
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym14 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Płaska membranaBrak
Podłączenie elektryczneAngular connector
Podłączenie elektryczne zew./wew.Zew./Wew.
Podłączenie elektryczne, rozmiarPg 9
Podłączenie elektryczne, standardEN 175301-803-A
Product lineSensing Solutions
Cecha
Wartość
Przeciążenie ciśnienia, maks. [bar]33.0 bar
Przeciążenie ciśnienia, maks. [psi]479 psi
Przyłącze ciśnieniowe, GZ, GWMęski/żeński
Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar3/8
Przyłącze ciśnieniowe, standardBrak
Przyłącze ciśnieniowe, typDo lutowania, ODF
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Regulacja zera i zakresuBrak
SCIP dossier no.16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP dossier product nameAKS/MBS
Stopień ochronyIP65
Supply voltage [V] DC [max]5.50 V
Supply voltage [V] DC [min]4.50 V
Sygnał ratiometryczny Uzas [%] [Maks.]90.0 % RH
Sygnał ratiometryczny Uzas [%] [Min.]10.0 % RH
Sygnał wyjściowyRatio metric
Temperatura medium, maks. [°C]85 °C
Temperatura medium, maks. [°F]185 °F
Temperatura medium, min. [°C]-40 °C
Temperatura medium, min. [°F]-40 °F
Temperatura otoczenia, maks. [°C]85 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F]185 °F
Temperatura otoczenia, min. [°C]-40 °C
Temperatura otoczenia, min. [°F]-40 °F
Tłumik pulsacjiNo
Typ produktuAKS 32R
Typ, specyfikacjaAKS 32R-2226-A1EB08-0
UL markYes
Uwagi do przyłącza elektrycznegoA3-3,1-Au
Wykonanie iskrobezpieczneBrak
Zakres pomiaru, maks. [bar]16.00 bar
Zakres pomiaru, maks. [psi]232.00 psi
Zakres pomiaru, min. [bar]0.00 bar
Zakres pomiaru, min. [psi]0.00 psi

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.164 Kilogram
Masa netto0.148 Kilogram
Objętość0.416 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702423303236
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm