Przetwornik ciśnienia, AKS 32R, -1 bar - 12 bar, -14.5 psi - 174 psi
060G4520
Przyłącze ciśnieniowe, typ: UNF, Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar: 7/16-20, Typ, specyfikacja: AKS 32R-DH36-A0BC08-0
060G4520
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| - przewód wspólny | Pin 2 |
| + wyjście | Pin 3 |
| + zasilanie | Pin 1 |
| CE mark | Yes |
| Certyfikaty, aprobaty | ATEXC UL US UL RecognizedCEGOST POCC |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Ciśnienie odniesienia | Sealed gauge |
| Contains batteries | No |
| Czas reakcji, maks. [ms] | 4 ms |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dokładność +/- zakresu [%], maks. | 1.00 % RH |
| Dokładność +/- zakresu [%], typ. | 0.5 % RH |
| Dolne ograniczenie sygnału | 4.00 |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Górne ograniczenie sygnału | 98.00 |
| Grupa produktów | Czujniki |
| In scope of WEEE | Yes |
| Kompensacja wpływu temperatury, maks. [°C] | 40 °C |
| Kompensacja wpływu temperatury, maks. [°F] | 104 °F |
| Kompensacja wpływu temperatury, min. [°C] | -30 °C |
| Kompensacja wpływu temperatury, min. [°F] | -22 °F |
| Material Description | Sensor AKS 32R 1/4 Flare, -1-12bar I/60 |
| Nazwa produktu | Przetwornik ciśnienia |
| Nieliniowość BFSL +/- zakresu [%] | 0.20 % RH |
| Norma, na podstawie której wydawane są zatwierdzenia | 6967179E227388E31024 |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 60 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie zbiorcze dla przemysłu |
| Płaska membrana | Brak |
| Podłączenie elektryczne | Angular connector |
| Podłączenie elektryczne zew./wew. | Męski |
| Podłączenie elektryczne, rozmiar | 4 pin |
| Podłączenie elektryczne, standard | EN 175301-803-A |
| Product line | Sensing Solutions |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Produkt identyczny | 060G4520 |
| Przeciążenie ciśnienia, maks. [bar] | 33.0 bar |
| Przyłącze ciśnieniowe uwagi | Śrubunek 1/4 cala |
| Przyłącze ciśnieniowe, GZ, GW | Zew. |
| Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar | 7/16-20 |
| Przyłącze ciśnieniowe, standard | ASME B1.1 |
| Przyłącze ciśnieniowe, typ | UNF |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Regulacja zera i zakresu | Brak |
| SCIP dossier no. | 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
| SCIP dossier product name | AKS/MBS |
| Stopień ochrony | IP65 |
| Supply voltage [V] DC [max] | 5.50 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 4.50 V |
| Sygnał ratiometryczny Uzas [%] [Maks.] | 90.0 % RH |
| Sygnał ratiometryczny Uzas [%] [Min.] | 10.0 % RH |
| Sygnał wyjściowy | Ratio metric |
| Temperatura medium, maks. [°C] | 85 °C |
| Temperatura medium, maks. [°F] | 185 °F |
| Temperatura medium, min. [°C] | -40 °C |
| Temperatura medium, min. [°F] | -40 °F |
| Temperatura otoczenia, maks. [°C] | 85 °C |
| Temperatura otoczenia, maks. [°F] | 185 °F |
| Temperatura otoczenia, min. [°C] | -40 °C |
| Temperatura otoczenia, min. [°F] | -40 °F |
| Tłumik pulsacji | No |
| Typ produktu | AKS 32R |
| Typ, specyfikacja | AKS 32R-DH36-A0BC08-0 |
| UL mark | Yes |
| Wykonanie iskrobezpieczne | Brak |
| Zakres pomiaru, maks. [bar] | 12.00 bar |
| Zakres pomiaru, maks. [psi] | 174.00 psi |
| Zakres pomiaru, min. [bar] | -1.00 bar |
| Zakres pomiaru, min. [psi] | -14.50 psi |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.13 Kilogram |
| Masa netto | 0.116 Kilogram |
| Objętość | 0.187 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423265305 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |