Danfoss logo
MEP-product-category

MEP

MEP 2200 i MEP 2250:

  • Do użytku w przenośnych urządzeniach hydraulicznych
  • Czujnik z podwójnym wyjściem

Wyjście 1: Wyjście dwustanowe typu otwarty-kolektor
  • Histereza: 1% zakresu
  • Stała czasowa: 1 ms

Wyjście 2: Wyjście analogowe
  • Sygnał ratiometryczny lub napięciowy

MEP 2600 i MEP 2650:
  • Czujniki dedykowane do hydrauliki mobilnej i przemysłowej oraz sprężarek powietrza
  • Pojedyncze wyjście dwustanowe typu otwarty-kolektor

Wyjście 1: Wyjście dwustanowe typu otwarty-kolektor
  • Histereza: 1 do 8% zakresu
  • Stała czasowa: 8 do 512 ms
  • Odporność na VFD

Powyższe serie dostępne są w dwóch wariantach:
  • MEP 2200, MEP 2600 — bez tłumika pulsacji
  • MEP 2250, MEP 2650 — z tłumikiem pulsacji

Wbudowany tłumik pulsacji zapewnia wysoki stopień ochrony przed kawitacją i uderzeniami hydraulicznymi. Efektem tej dopracowanej konstrukcji jest nadzwyczajna odporność na drgania i wyjątkowa wytrzymałość. Dzięki wysokiemu poziomowi zabezpieczeń przed zakłóceniami elektromagnetycznymi (EMI) elektroniczne wyłączniki ciśnieniowe spełniają większość norm produkcyjnych.

Features and benefits

  • Przeznaczony do pracy w trudnych warunkach
  • Doskonała stabilność długoterminowa
  • Doskonała szczelność - konstrukcja w pełni spawana
  • Elementy mające kontakt z medium wykonane ze stali nierdzewnej
  • Temperatura medium i otoczenia: do 125°C
  • Modele z wyjściem dwustanowym oraz sygnałem analogowym Sygnał wyjściowy:
  • Modele z wyjściem dwustanowym oraz niestandardową wartością histerezy
  • Szeroki zakres przyłączy ciśnieniowych i elektrycznych
  • Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne do 100 V/m
  • Ochrona przed przeciążeniem termicznym