Danfoss logo
EvoFlat 4.0 PRO

EvoFlat 4.0 M PRO AT, Od dołu, 65 kW, Typ 3

183B5006

EvoFlat 4.0 M3 Full electronic, Light weight self-acting station for floor heating, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX copper type 3

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Air ventTak
Application typeDirect Heating with mixing loop & Instantaneous DHW
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCE
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar]10 bar
Ciśnienie nominalne, strona wtórna [bar]10 bar
Ciśnienie statyczne ZW [bar] [Min.]1.5 bar
Contains batteriesNo
Cyrkulacja CWUOpcjonalnie
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Głębokość z obudową [mm]150 mm
Grupa produktówStacje mieszkaniowe
Heating system typeFloor heating
High temperature connection (HTC)Opcjonalnie
In scope of WEEEYes
Kierunek przyłączaOd dołu
Kierunek przyłącza, strona pierwotnadół
Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C]95 °C
Material DescriptionEvoFlat 4.0 PRO M3 AT
Materiał lutu wymiennika ciepła CWUBrazed copper
Materiał obudowyEPP
Cecha
Wartość
MeteringPrepared for water and energy meter
Mixing circuit - controlECL220
Moc CWU [kW] [Max]65 kW
Moc ogrzewania [kW] [Max]18 kW
Nazwa regulatora CWUECL220
Opcja obudowyWhite-lacquered steel sheet
OpisEvoFlat 4.0 M3 Full electronic, Light weight self-acting station for floor heating, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX copper type 3
PipingPPS composite
Podłączenie elektryczne230V 50 Hz
Product line67
Przewodność cieplna [W/mK]0.039 W/m-K
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Średnica przyłącza SC3/4"
Średnica rury SCØ18
StrainerPrimary
Summer bypassTak
Typ produktuEvoFlat 4.0 M PRO AT
Typ przyłącza SCG gwint wewn.
Typ regulacji COElektroniczny + regulator delta p
Typ regulacji CWUPrzepływ/termostatyczny
Typ rozmiaru stacjiTyp 3
UL markNo
Water hammer arresterOptional
Zawory zwrotneYes

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto11.54 Kilogram
Masa netto11.04 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość72.522 Liter
EAN/UPC5715162512913