Danfoss logo
EvoFlat 4.0W

EvoFlat 4.0 W AT, Od dołu, 55 kW, Typ 3

183B3506

EvoFlat 4.0 W3 StS, Light weight self-acting station for DHW, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX stainless steel type 3

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Air ventTak
Application typeInstantaneous DHW
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar]10 bar
Ciśnienie nominalne, strona wtórna [bar]10 bar
Ciśnienie statyczne ZW [bar] [Min.]1.5 bar
Contains batteriesNo
Cyrkulacja CWUOpcjonalnie
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Głębokość z obudową [mm]150 mm
Grupa produktówStacje mieszkaniowe
Heating system typeDHW only
In scope of WEEENo
Kierunek przyłączaOd dołu
Kierunek przyłącza, strona pierwotnadół
Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C]95 °C
Material DescriptionEvoFlat 4.0 W3 AT StS
Materiał lutu wymiennika ciepła CWUBrazed stainless steel
Cecha
Wartość
Materiał obudowyPianka EPP
MeteringPrepared for water and energy meter
Moc CWU [kW] [Max]55 kW
Nazwa regulatora CWUTPC-M
Opcja obudowyWhite-lacquered steel sheet
OpisEvoFlat 4.0 W3 StS, Light weight self-acting station for DHW, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX stainless steel type 3
PipingPPS composite
Product line67
Przewodność cieplna [W/mK]0.039 W/m-K
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Regulator różnicy ciśnieńWbudowany
Średnica przyłącza SC3/4"
Średnica rury SCØ18
StrainerPrimary
Summer bypassTak
Typ produktuEvoFlat 4.0 W AT
Typ przyłącza SCG gwint wewn.
Typ regulacji CWUPrzepływ/termostatyczny
Typ rozmiaru stacjiTyp 3
UL markNo
Water hammer arresterOptional

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto10.7 Kilogram
Masa netto9.5 Kilogram
Objętość55.688 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702424600211
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm