MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S45SE-IG10-1000
181H2212
Length [mm]: 1000
181H2212
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Długość [mm] | 1000.0 mm |
| Grupa produktów | Heat exchangers |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INS. JACKET S45SE IG10 FEA L1000 DP MW |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Model | S45SE-IG10-1000 |
| Nazwa produktu | Accessory |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Przyłącze | DN100 |
| Typ produktu | MW Insulation jacket |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 29.9 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa netto | 29.9 Kilogram |