Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S110-IS06-2000-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S110-IS06-2000

181H1806

Length [mm]: 2000
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Długość [mm]2000.0 mm
Grupa produktówHeat exchangers
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSU.JAC S110 IS PN6,L2000DIV.B
Cecha
Wartość
ModelS110-IS06-2000
Nazwa produktuAccessory
Product lineGasketed Heat Exchangers
PrzyłączeDN150
Typ produktuMW Insulation jacket

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto29.9 Kilogram
Cecha
Wartość
Masa netto29.9 Kilogram