MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S110-IS25-1500
181H1802
Length [mm]: 1500
181H1802
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Długość [mm] | 1500.0 mm |
| Grupa produktów | Heat exchangers |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INS.JACKET S110 IS25 L1500 FEA DP MW |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Model | S110-IS25-1500 |
| Nazwa produktu | Accessory |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Przyłącze | DN150 |
| Typ produktu | MW Insulation jacket |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 44 Kilogram |
| Masa netto | 44 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Objętość | 2.964 Cubic meter |