MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S100-IS16-1500
181H1727
Length [mm]: 1500
181H1727
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Długość [mm] | 1500.0 mm |
| Grupa produktów | Heat exchangers |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INS.JACKET S100 IS16 L1500 FEA DP MW |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Model | S100-IS16-1500 |
| Nazwa produktu | Accessory |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Przyłącze | DN200 |
| Typ produktu | MW Insulation jacket |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 39 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa netto | 39 Kilogram |