MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S81-IS16-1500
181H1538
Length [mm]: 1500
181H1538
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Długość [mm] | 1500.0 mm |
| Grupa produktów | Heat exchangers |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INS.JACKET S81 IS16 L1500 FEA DP MW |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Model | S81-IS16-1500 |
| Nazwa produktu | Accessory |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Przyłącze | DN300 |
| Typ produktu | MW Insulation jacket |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 36.9 Kilogram |
| Masa netto | 36.9 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Objętość | 2.79 Cubic meter |