PU Insulation jacket, PU-FOAM, S37-IS10/16-1000
181H0732
Length [mm]: 1000
181H0732
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Długość [mm] | 1000.0 mm |
| Grupa produktów | Heat exchangers |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INSU.JACKET S37 IS L1000 DP PUR |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Model | S37-IS10/16-1000 |
| Nazwa produktu | Accessory |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Przyłącze | DN100 |
| Typ produktu | PU Insulation jacket |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 21 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa netto | 21 Kilogram |