MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S9A-IG10/16/25-750
181H0161
Length [mm]: 750
181H0161
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Długość [mm] | 750.0 mm |
| Grupa produktów | Heat exchangers |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INS. JACKET S9A IG L750 FC MW |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Model | S9A-IG10/16/25-750 |
| Nazwa produktu | Accessory |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Przyłącze | DN65 |
| Typ produktu | MW Insulation jacket |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 7.8 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa netto | 7.8 Kilogram |