MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S7A-IG16-400
181H0076
Length [mm]: 400
181H0076
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Długość [mm] | 400.0 mm |
| Grupa produktów | Heat exchangers |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INSU.JACKET S7 IG L400 FC MW |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Model | S7A-IG16-400 |
| Nazwa produktu | Accessory |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Przyłącze | DN50 |
| Typ produktu | MW Insulation jacket |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 12.1 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa netto | 12.1 Kilogram |