Warranty & Service
145F3905
VX-F Floorheating w. zonevalve, ST55
145F3905
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar] | 16 bar |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Grupa produktów | Węzły mieszkaniowe |
| Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C] | 95 °C |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Material Description | VX-F Floorheating w. zonevalve, ST55 |
| Mixing circuit - control | Termostat |
| Nazwa regulatora CWU | PTC2+P |
| Opis | VX-F Floorheating w. zonevalve, ST55 |
| Product line | 67 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Typ produktu | Warranty & Service |
| Typ rozmiaru stacji | Typ 1 |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 31 Kilogram |
| Masa netto | 30 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424653903 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |