Danfoss logo
 VX-F 145F3904

Warranty & Service

145F3904

VX-F StS Floorheat ZV ST55 Cir CW Meter

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar]16 bar
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grupa produktówWęzły mieszkaniowe
Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C]95 °C
Cecha
Wartość
Material DescriptionVX-F StS Floorheat ZV ST55 Cir CW Meter
Mixing circuit - controlTermostat
Nazwa regulatora CWUPTC2+P
OpisVX-F StS Floorheat ZV ST55 Cir CW Meter
Product line67
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Typ produktuWarranty & Service
Typ rozmiaru stacjiTyp 1

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto31 Kilogram
Masa netto30 Kilogram
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702424653897
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm