DEVImat™ 150T + DISPLAY, 150 W/m², 2.00 m², Napięcie zasilania [V] AC: 230
140F0468
Typ kabla: Dwużyłowy, Szerokość maty [m]: 0.5, Długość maty [m]: 4
140F0468
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Akcesoria w zestawie | DEVIreg™ Display Connect |
| Aplikacja | Floor heating |
| CE evaluated | Yes |
| Certyfikaty, aprobaty | CE |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Długość maty [m] | 4.00 m |
| Ekran kabla | Folia aluminiowa100% |
| Grupa produktów | Sets heating elements |
| Gwarancja [Rok] | 20 |
| Izolacja wewnętrzna kabla | FEP |
| Klasa IP elementu | IPX7 |
| Liczba przewodów zasilających | 1 |
| Material Description | DEVImat 150T 2m² 230V 300W + Display |
| Moc maty [W/m²] | 150 W/m² |
| Napięcie zasilania [V] AC | 230 V |
| Obszar pokrycia [m²] | 2.00 m² |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Opis | DEVImat 150T 2m² 230V 300W + Display |
| Powłoka zewnętrzna | PVDF |
| Product line | 21 |
| Przekrój żył przewodu zasilającego [mm2] | 1.0 mm² |
| Przewód zasilający | Tak |
| Rezystancja kabla [Ohm] | 176.6000 Ohm |
| Średnica kabla [mm] | 3.0 mm |
| Szerokość maty [m] | 0.5 m |
| Temperatura montażu [°C] [Min.] | -5 °C |
| Typ kabla | Dwużyłowy |
| Typ produktu | DEVImat™ 150T + DISPLAY |
| Typ przewodu zasilającego | DTWB |
| Warranty type | 20-year full service warranty |
| Wydajność cieplna [W] | 300 W |
| Wytrzymałość na odkształcenia [N] | 600 N |
| Wytrzymałość na rozciąganie [N] | 120 N |
| Zasada ogrzewania | Szeregowe rezystancyjne |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 1.586 Kilogram |
| Masa netto | 1.304 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Objętość | 12.825 Liter |
| EAN/UPC | 5703466253397 |