Danfoss logo
AK-CC 460

Sterownik mebla/Komory (EEV), AK-CC 460

084B8016

Funkcja: Standard, Napięcie zasilania [V] AC: 230, Typ transmisji: Opcjonalny MODBUS; MODBUS; Opcjonalny DANBUSS; Opcjonalny LON, Opakowanie, rodzaj: Produkt pakowany pojedyńczo, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 10

Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.

Rekomendowany zamiennik: 084B4058

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyC-TICKCECMIMIntertek SemcoLLC CDC TYSK
China RoHS complianceOut of scope
Części zamienneElectron. control accessories
Częstotliwość [Hz]50/60 Hz
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceOut of scope
FunkcjaStandard
Grupa produktówSterowniki parownika i regulacja temperatury
In scope of WEEEYes
Liczba wejść czujników5 szt.
Maks. liczba parowników1 szt.
Maks. liczba sprężarek2 szt.
Material DescriptionAK-CC 460, Semi Plug-in Contr. 230V
Miejsce stosowaniaRegulacja temperatury
Napięcie wyjściowe [V] AC230 V
Napięcie zasilania [V] AC230 V
Cecha
Wartość
Nazwa produktuSterownik mebla/Komory (EEV)
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym10 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Other RoHS documentationEAEU RoHS
Podłączenie czujnikaZacisk śrubowy
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH Candidate List substancesNo
SerwisBrak
Typ produktuAK-CC 460
Typ regulatoraSterownik układów typu semi plug-in (temperatura)
Typ transmisjiOpcjonalny DANBUSSOpcjonalny LONOpcjonalny MODBUSMODBUS
Wejścia cyfrowe (DI) [szt.]2 szt.
Wyjście analogowe (AO)1 szt.
WyposażenieZaciski śrubowe
Wyświetlacz - opcjonalnyEKA 163AEKA 163BEKA 164A
Wyświetlacz zprzoduTak
Zużycie energii [VA]5.0 VA

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.661 Kilogram
Masa netto0.53 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość1.973 Liter
EAN/UPC5702428975360