Sterownik mebla/pomieszczenia (TXV), AK-CC55 Water Loop
084B4058
Typ transmisji: MODBUS, Opakowanie, rodzaj: Produkt pakowany pojedyńczo, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 10
084B4058
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| Cechy produktu | Zarządzanie alarmamiWyjście alarmoweMagistrala komunikacyjnaBezpieczeństwo sprężarkiMonitorowanie błędów skraplaczaSekwencja odszranianiaObsługa ręcznaKorekcja nocnaRegulacja pracy pompySzybka konfiguracjaZegar czasu rzeczywistegoOpcja wyświetlacza zdalnegoS3 – Powietrze nawiewaneS4 – Powietrze wylotoweS5 – Zakończenie odszranianiaPrzekaźniki SPDTTryb serwisowyAdditional thermostat alarmCoordinated defrost SMCoordinated defrost hardwiredThermostat functionWeighted sensor |
| Certyfikaty, aprobaty | CECMIMEACRCMUAcURus |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Contains batteries | No |
| Częstotliwość [Hz] | 50/60 Hz |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EPD available | Yes |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c)7(a)7(c)-I |
| Funkcja | 5 Relays, Semi/ Plug-in |
| Grupa produktów | Sterowniki parownika i regulacja temperatury |
| In scope of WEEE | Yes |
| InspectionText | AK-CC55 Anello d'acqua Contr. S/M-pack. |
| Maks. liczba parowników | 1 szt. |
| Maks. liczba sprężarek | 2 szt. |
| Material Description | AK-CC55 Water Loop Contr. S/M-pack. |
| Miejsce stosowania | Automatyka chłodnicza |
| Napięcie zasilania [V] AC | 230 V |
| Nazwa produktu | Sterownik mebla/pomieszczenia (TXV) |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 10 szt. |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
| Other RoHS documentation | EAEU RoHS |
| Podłączenie czujnika | Zaciski śrubowe |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produkt identyczny | 084B4158 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Bis(ALPHA,ALPHA-dimethylbenzyl) peroxide (CAS no. 80-43-3)Orange lead (lead tetroxide) (CAS no. 1314-41-6)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7) |
| SCIP dossier no. | c43067a3-9294-49f8-9584-9828ad0e9778 |
| SCIP dossier product name | Case controller |
| Typ produktu | AK-CC55 Water Loop |
| Typ regulatora | Case Contr. Water Loop |
| Typ transmisji | MODBUS |
| Typ wspieranych czujników | NTC 5000NTC10000PTC 1000Pt 1000 |
| UL mark | Yes |
| Wbudowany moduł komunikacji | MODBUS |
| Wejścia analogowe (AI) [szt.] | 5 szt. |
| Wejścia cyfrowe (DI) [szt.] | 1 szt. |
| Wyjścia cyfrowe (DO) [szt.] | 5 szt. |
| Wyjście analogowe (AO) | 1 szt. |
| Wyświetlacz - opcjonalny | AK-UI55 |
| Wyświetlacz zprzodu | Brak |
| Zużycie energii [VA] | 5.0 VA |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.402 Kilogram |
| Masa netto | 0.23 Kilogram |
| Objętość | 2.003 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162507995 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |