Danfoss logo
AK-PC 530

Sterownik zespołu, AK-PC 530

084B8007

Funkcja: 1 sprężarka i 1 skraplacz, Napięcie zasilania [V] AC: 24, Typ transmisji: LON; ETHER, Opakowanie, rodzaj: Produkt pakowany pojedyńczo, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 10

Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.

Rekomendowany zamiennik: 080G0283

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markYes
Cechy produktuZmienne ciśnienie skraplaczaFunkcja odzysku ciepłaKorekcja nocnaOptymalizacja P0Wejście wtyczki
Certyfikaty, aprobatyC-TICKCEEAC
Contains batteriesNo
Części zamienneElectron. control accessories
Częstotliwość [Hz]50/60 Hz
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Funkcja1 sprężarka i 1 skraplacz
Grupa produktówSterowanie sprężarką/skraplaczem
Informacje dodatkoweOgólna wersja
Liczba złączy wejście/wyjście33 szt.
Maks. liczba dodatk. wejść alarmowych5 szt.
Maks. liczba spręż. sygnły bezp.1 szt.
Maks. liczba sprężarek8 szt.
Maks. liczba wentylatorów8 szt.
Material DescriptionAK-PC 530, Pack Controller
Miejsce stosowaniaRegulacja wydajności
Napięcie zasilania [V] AC24 V
Cecha
Wartość
Nazwa produktuSterownik zespołu
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym10 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Other RoHS documentationEAEU RoHS
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH Candidate List substancesNo
SerwisBrak
Sterowanie wydajnością wentylatoraKrok/prędkość
Tryb regulacji wentylatoraP/PI
Tryb sterowania wydajnościąNZ
Tryb wydajności sprężarkiKrok
Typ produktuAK-PC 530
Typ regulacji skraplaczaCiśnienie/temperatura
Typ regulatoraSterownik zespołu
Typ transmisjiETHERLON
Wejście sterowania wydajnościąCiśnienie/temperatura
Wyświetlacz - opcjonalnyEKA 163B,EKA 164B,EKA 165
Wyświetlacz zprzoduBrak
Zużycie energii [VA]8.0 VA

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.576 Kilogram
Masa netto0.44 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość1.967 Liter
EAN/UPC5702428081153