Danfoss logo
EKC 331, EKC 331T

Sterownik zespołu, EKC 331T

084B7105

Funkcja: Sprężarka, skraplacz, Napięcie zasilania [V] AC: 230, Opakowanie, rodzaj: Produkt pakowany pojedyńczo, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 16

Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.

Rekomendowany zamiennik: 080G0289, 080Z0191

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markYes
Cechy produktuKorekcja nocnaWejście wtyczki
Certyfikaty, aprobatyC-TICKCEEACLLC CDC TYSK
China RoHS complianceOut of scope
Części zamienneElectron. control accessories
Częstotliwość [Hz]50/60 Hz
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FunkcjaSprężarka, skraplacz
Grupa produktówSterowanie sprężarką/skraplaczem
Liczba złączy wejście/wyjście8 szt.
Maks. liczba sprężarek4 szt.
Maks. liczba wentylatorów5 szt.
Material DescriptionEKC 331T, Temp. Controller
Miejsce stosowaniaRegulacja wydajności
Napięcie zasilania [V] AC230 V
Nazwa produktuSterownik zespołu
Cecha
Wartość
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym16 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Other RoHS documentationEAEU RoHS
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH Candidate List substancesNo
SerwisBrak
Sterowanie wydajnością wentylatoraKrok
Tryb regulacji wentylatoraNZ
Tryb sterowania wydajnościąNZ
Tryb wydajności sprężarkiKrok
Typ produktuEKC 331T
Typ regulacji skraplaczaCiśnienie/temperatura
Typ regulatorasterownik przepustowości
Wejście sterowania wydajnościąCiśnienie/temperatura
Wyświetlacz zprzoduTak
Zużycie energii [VA]5.0 VA

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.356 Kilogram
Masa netto0.32 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość0.574 Liter
EAN/UPC5702428087858