Danfoss logo
 AK-RC 205C, 080Z5002

AK-RC 205C, Sterowniki chłodni

080Z5002

Funkcja: Zarządzanie komorami chłodniczymi, Napięcie zasilania [V] AC: 230, Opakowanie, rodzaj: Opakowanie pojedyncze, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 1

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCERoHS
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Częstotliwość [Hz]50 Hz50/60 Hz
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
FunkcjaZarządzanie komorami chłodniczymi
Grupa produktówSterowniki parownika i regulacja temperatury
Material DescriptionAK-RC 205C
Miejsce stosowaniaAgregat skraplający
Napięcie zasilania [V] AC230 V
Cecha
Wartość
Nazwa produktuSterowniki chłodni
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym1 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie pojedyncze
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH Candidate List substancesNo
Stopień ochronyIP65
Typ produktuAK-RC 205C
Typ regulatoraRegulator Optyma 1-fazowy (2 KM)
Typ transmisjiRS485 Modbus
Typ zaworu(TXV)
Wyświetlacz - opcjonalnyYes
Zużycie energii [VA]6.3 VA

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto1.65 Kilogram
Masa netto1.342 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość6.518 Liter
EAN/UPC5715162444214