Danfoss logo
Cold storage room controller, AK-RC111 080Z3220

Sterowniki chłodni, AK-RC111

080Z3220

Funkcja: Zarządzanie komorami chłodniczymi, Napięcie zasilania [V] AC: 230, Opakowanie, rodzaj: Opakowanie pojedyncze, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 1
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.

Rekomendowany zamiennik: 080Z5001, 080Z5002, 080Z5003

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCE
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Częstotliwość [Hz]50/60 Hz
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
FunkcjaZarządzanie komorami chłodniczymi
Grupa produktówSterowniki parownika i regulacja temperatury
In scope of WEEEYes
Maks. liczba sprężarek1 szt.
Material DescriptionDEL AK-RC 111,Optyma Contr.,2HP,1 phase
Miejsce stosowaniaAgregat skraplający
Napięcie zasilania [V] AC230 V
Cecha
Wartość
Nazwa produktuSterowniki chłodni
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym1 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie pojedyncze
Other RoHS documentationEAEU RoHS
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH Candidate List substancesNo
Stopień ochronyIP65
Typ produktuAK-RC111
Typ regulatoraRegulator Optyma 1-fazowy (2 KM)
Typ transmisjiRS485 Modbus
Typ zaworu(TXV)
WyposażenieZawiera 2 czujniki
Wyświetlacz zprzoduTak
Zużycie energii [VA]7.0 VA

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto1.706 Kilogram
Masa netto1.31 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość8.072 Liter
EAN/UPC5702428669078